NOVÁ ŘADA ELEKTROPOHONŮ AEL3

PRO REGULAČNÍ A ON/OF VENTILY SPIRAX SARCO DN15-50

AEL3 actuators fade

Miloš Trejtnar, Produktový manažer, 15/04/2020

AEL3 LINEÁRNÍ ELEKTRICKÝ POHON PRO OVLÁDÁNÍ VŠECH TYPŮ 2-CESTNÝCH A 3-CESTNÝCH ARMATUR

  • Jedná se o robustní průmyslový model s krokovým motorem a bezúdržbovou převodovkou.
  • Slouží pro ovládání regulačních a On/Off ventilů Spirax Sarco: 2-cestných Spira-trol DN15-DN50 a 3-cestných QL DN15-DN50.
  • Elektrické pohony se dodávají v provedení s napájením 24 Vac/dc nebo 230 Vac nebo 100-110 Vac.
  • Standardní verze jsou vhodné pro 3-stavové řízení VMD nebo spojité řízení signálem 4 - 20 mA resp. 0 - 10 Vdc.
  • Verze s/bez havarijní funkce: s pružinou pro vysunutí nebo zasunutí vřetene při výpadku napájení, resp. bez pružiny.

Datový list k dispozici zde.
Instalační manuál naleznete zde.

AEL3 on valve