Průtokoměry TFA

Masthead background

Přehled

Náš inovativní průtokoměr TFA je navržen k měření průtoku páry v potrubích malé dimenze, s pomocí něhož můžete přesně sledovat spotřebu energie a dosáhnout tak vyšší účinnosti resp. výkonu zařízení v každé oblasti vašeho podniku.

Průtokoměr TFA

Průtokoměr TFA

Průtokoměr TFA je navržen pro měření syté páry a pracuje na principu měření síly působící na snímač průtokem páry. Tato síla je poté převedena na hmotnostně kompenzovaný průtok, který je přenášen proudovou smyčkou 4-20 mA nebo pulzním výstupem. Průtokoměry TFA obsahují také funkci nasčítané hodnoty průtoku a energie.

Průtokoměr lze připojit pomocí komunikace Modbus EIA 232C (RS232) nebo EIA 485C (RS485) do vyššího nadřazeného systému.

Tech promo

Technické informace

Sizes and pipe connection

 

Materials

DN25, DN32, DN40 and DN50

 

Flowmeter body

Stainless steel 300 series

Flanged EN 1092-1 PN16, PN25 and PN40

 

Internals

Stainless steel 431 S29 / 300 series            

Japanese Industrial Standard JIS 20 and Korean Standard KS 20

 

1", 1¼", 1½" and 2"  
Flanged ASME B 16.5 Class 150 and Class 300   Flowmeter stem  Stainless steel 300 series

Note: The Spirax Sarco TFA flowmeter should be installed in pipework manufactured to BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 or EN 10216-2 / N 10216-5 equivalent. For systems with different standards / schedules, please contact Spirax Sarco.

 

Electronics housing

Aluminium LM25

 

 

Technical data

IP rating

IP65 with correct cable glands

Power supply

Loop powered

with optional RS485: 24VDC

Outputs - proportional to mass flow or power

4-20mA (not available with RS485 option)

Pulsed output: Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW

Communication port

Modbus EIA 232C (RS 232C)

with optional RS485: EIA 485 (RS 485C)


Prospekty

dokument

TFA průtokoměr s fixním průtočným průřezem pro sytou páru

jazyk

Czech

ČÍSLO DOKUMENTU

SB-P193-05

STÁHNOUT

STÁHNOUT PDF

Katalogové listy

dokument jazyk ČÍSLO DOKUMENTU STÁHNOUT
TFA průtokoměr pro sytou páru Czech TI-P193-01 STÁHNOUT PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English TI-P193-01 STÁHNOUT PDF

Návody k montáži a údržbě

dokument jazyk ČÍSLO DOKUMENTU STÁHNOUT
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P193-04 STÁHNOUT PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 STÁHNOUT PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P193-03 STÁHNOUT PDF

KONTAKTUJTE NÁS

Pomůžeme vám najít vhodné řešení