Průtokoměry TVA

Masthead background

Přehled

Přesné a spolehlivé měření průtoku páry.

Na rozdíl od alternativních technologií, průtokoměr TVA umožňuje přesné měření v daleko širším rozsahu průtoků.

Sledování spotřeby páry v celém rozsahu od maximálních až po minimální průtoky, umožňuje velmi přesné a komplexní hospodaření s energií.

Velký rozsah měření průtoku páry.

Rozsah měření až 50:1 je zárukou komplexního a efektivního měření.

Vysoká přesnost - měření pomáhá identifikovat možnosti úspor energie a snižování úniků.

Snadná instalace a integrace – v rámci existujícího potrubí a řídícího systému.

Dlouhá životnost - osvědčená a robustní konstrukce poskytuje vynikající spolehlivost.

Nízké náklady na údržbu - s rychlou instalací v kombinaci s vynikající spolehlivostí.

Průtokoměry TVA

Průtokoměry TVA

Průtokoměr TVA je navržen pro měření syté a přehřáté páry (se snímačem tlaku) a pracuje na principu měření síly působící průtokem páry na pohyblivý kónus. Tato síla je poté převedena na hmotnostně kompenzovaný průtok, který je přenášen proudovou smyčkou 4-20 mA nebo pulzním výstupem. Průtokoměry TVA obsahují také funkci nasčítané hodnoty průtoku a energie.

Průtokoměr lze připojit pomocí komunikace Modbus EIA 232C (RS232) nebo EIA 485C (RS485) do vyššího nadřazeného systému.

Tech promo

Technické informace

Sizes and pipe connection

 

Technical data

DN50, DN80 and DN100

 

IP rating

IP65 with correct cable glands

The TVA flowmeter is of wafer design, suitable for fitting between the following flanges:

 

Power supply

Loop powered

EN 1092 PN16, PN25 and PN40

 

with optional RS485: 24VDC

BS 10 Table H

 

ASME B 16.5 Class 150 and Class 300

 

Outputs

4-20mA (not available with RS485 option)

Japanese Industrial Standard JIS 20

 

Pulsed output (Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW)

Korean Standard KS 20

 

Communication port

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Note: Spirax Sarco TVA flowmeters should be installed in pipework manufactured to BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 or EN 10216-2 / EN 10216-5 equivalent. For systems with different standards / schedules, please contact Spirax Sarco.

 

with optional RS485: EIA 485 (RS 485C)

 

 

Materials

Unit

Part

Material

TVA

Flowmeter body

Stainless steel S.316 1.4408 CF8M

Internals

431 S29 / S303 / S304 / S316

Spring

Inconel X750 or equivalent

Flowmeter stem

Stainless steel 300 series

Electronics housing

Aluminium LM25

Pressure sensing kit

Cable

Polyvinyl chloride (PVC)

Sensor housing

AISI 304 Stainless steel 1.4301

Sensor

AISI 630 Stainless steel 1.4542

O' ring

Nitrile Butadiene Rubber (NBR)

Adaptor

AISI 431 Stainless steel 1.4057

High pressure syphon tube assembly

Tube

Carbon steel BS 3602: Part.1 1987 CFS 360 (zinc plated / passivated)

Valve

Body

Carbon steel

Seat

PEEK/ Polymain


Typický příklad

Prospekty

dokument

TVA průtokoměr s proměnným průtočným průřezem pro sytou a přehřátou páru

jazyk

Czech

ČÍSLO DOKUMENTU

SB-P192-05

STÁHNOUT

STÁHNOUT PDF

Katalogové listy

dokument jazyk ČÍSLO DOKUMENTU STÁHNOUT
TVA průtokoměr pro sytou a přehřátou páru Czech TI-P192-01 STÁHNOUT PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service English TI-P192-01 STÁHNOUT PDF

Návody k montáži a údržbě

dokument jazyk ČÍSLO DOKUMENTU STÁHNOUT
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service English IM-P192-02 STÁHNOUT PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-03 STÁHNOUT PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P192-04 STÁHNOUT PDF
Superheat kit for TVA flowmeters English IM-P192-07 STÁHNOUT PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam English IM-P192-11 STÁHNOUT PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards English IM-P192-13 STÁHNOUT PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-15 STÁHNOUT PDF
Průtokoměr TVA pro sytou páru Czech IM-P337-51 STÁHNOUT PDF
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P337-51 STÁHNOUT PDF

KONTAKTUJTE NÁS

Pomůžeme vám najít vhodné řešení