TFA flowmålere

til mættet og overhedet dampprocesser

Masthead background

Overblik

Vores innovative TFA flowmålere er designet til at imødekomme udfordringerne med en økonomisk overvågning af dampflow i små produktionslinjer, så du kan holde øje med energiforbruget. Den information du får ud, kan du bruge til at reducere energiforbruget og forbedre produktiviteten i hele dit anlæg.

TFA flowmålere

TFA flowmålere

TFA flowmåleren er kun beregnet til brug på tør-mættet damp og fungerer efter målprincippet ved at måle den kraft, der produceres på et mål af væskestrømmen. Denne kraft omdannes derefter til densitetskompenseret massestrømningshastighed eller effekt og transmitteres via en enkelt sløjfe drevet 4-20 mA og pulseret udgang.
TFA flowmålere har også en totaliseret flow funktion og EIA 232C (RS232) eller EIA 485C (RS485) Modbus kommunikation.

Tech promo

Teknisk information

Sizes and pipe connection

 

Materials

DN25, DN32, DN40 and DN50

 

Flowmeter body

Stainless steel 300 series

Flanged EN 1092-1 PN16, PN25 and PN40

 

Internals

Stainless steel 431 S29 / 300 series            

Japanese Industrial Standard JIS 20 and Korean Standard KS 20

 

1", 1¼", 1½" and 2"  
Flanged ASME B 16.5 Class 150 and Class 300   Flowmeter stem  Stainless steel 300 series

Note: The Spirax Sarco TFA flowmeter should be installed in pipework manufactured to BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 or EN 10216-2 / N 10216-5 equivalent. For systems with different standards / schedules, please contact Spirax Sarco.

 

Electronics housing

Aluminium LM25

 

 

Technical data

IP rating

IP65 with correct cable glands

Power supply

Loop powered

with optional RS485: 24VDC

Outputs - proportional to mass flow or power

4-20mA (not available with RS485 option)

Pulsed output: Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW

Communication port

Modbus EIA 232C (RS 232C)

with optional RS485: EIA 485 (RS 485C)


Teknisk information

Dokument

TFA Flowmeter for Saturated Steam Service

Referencenummer

TI-P193-01

Sprog

English

Indhold

  1. Description
  2. Sizes and pipe connections
  3. Technical data
  4. Materials

Download

Download PDF

Installationsmanualer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P193-04 Download PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 Download PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P193-03 Download PDF

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp