Kesselhaus

Masthead background

Unser Kesselhausprogramm umfasst Produkte zur Niveauregelung, Wasserstandsbegrenzung, Absalzung, Abschlammung und Kondensatüberwachung.

Abschlamm​behälter

Abschlammbehälter kühlen das Abwasser des Kessels.

Abschlammung

Eine effiziente Abschlammung (Entfernung von Bodenschlamm) ist für den reibungslosen Betrieb des Kessels unerlässlich.

Leitfähigkeits­messgeräte

Mit festangeschlossener Messsonde und integriertem Temperaturfühler. Zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit, zum Beispiel im Kesselwasser, Kondensatznetz etc.

Feedtanks

Our feedtanks are designed as atmospheric deaerators to increase efficiency and keep ongoing maintenance costs low.

Heat Recovery Systems

Flash steam recovery from blowdown an efficient way to save energy and money.

Füllstands­regelung und -überwachung

Eine Füllstandsregelung besteht im Wesentlichen aus einer Niveau-Elektrode, einem Regler, einem Regelventil oder einer Pumpe, und kann als Zweipunkt- oder stetige Regelung ausgeführt sein. Die Überwachung des Füllstandes ist unerlässlich für den sicheren Betrieb des Kessels.

Probenentnahme­kühler

Probenentnahmekühler aus Edelstahl für die sichere Entnahme von Wasserproben.

Dampf­injektoren

Für die direkte Dampfbeheizung von Flüssigkeiten unter geräuscharmer und wirkungsvoller Vermischung von Wasser und Dampf durch Frischdampfinjektion.

Absalzung

Bei der Erzeugung von Dampf steigt der Gesamtsalzgehalt (TDS – Total Dissolved Solids) im Kessel. Um das Mitreißen von Wasser und Schaum zu verhindern, ist eine regelmäßige Absalzung notwendig.

Wrasenabzugs­hauben

Wrasenabzugshauben dienen der Entlüftung offener Behälter an die freie Atmosphäre.

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!