Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

Damit Sie unsere Website bestmöglich nutzen können, verwenden wir Cookies. Wenn Sie auf unserer Website bleiben, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies auf diesem Gerät zustimmen. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern. Dies kann jedoch dazu führen, dass Sie möglicherweise nicht alle Website-Funktionen nutzen können. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien.

Regelventile

Vorteile

Präzise Regelung

Breite Produktpalette

Robustes Design

Überblick

Eine umfangreiche Auswahl an Regelventilen für nahezu jede Anwendung.

2-Wege-Ventil Spira-trol Regelventile

3-Wege-Ventile Serie QL

2- oder 3-Wege-Ventil Steri-trol für Rein- und Reinstdampfanwendungen

Schrägsitzventile

Spira-trol Control Valve Production

Produktbroschüren

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 PDF herunterladen
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
CE83 1" (DN25) to 4" (DN100) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-20 PDF herunterladen
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 PDF herunterladen
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 PDF herunterladen
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 PDF herunterladen
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 PDF herunterladen
CE83 5" (DN125) to 8" (DN200) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-25 PDF herunterladen
CE63 5" (DN125) to 8" (DN200) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-33 PDF herunterladen
CE63 1" (DN25) to 4" (DN100) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-34 PDF herunterladen
MV 6213 2/2-Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV-6213 PDF herunterladen
MV 6519 5 /2- und 3 /2 Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV-6519 PDF herunterladen
MV 318 | 3/2 Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV318CVG1 PDF herunterladen
MV 6014 / MV6014 3/2 Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV6014 PDF herunterladen
MV 867 2/2-Wege-Magnetventil Deutsch TI-MV867 PDF herunterladen
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 PDF herunterladen
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 PDF herunterladen
Steri Trol S, DN 15 - 100 Deutsch TI-P183-02 PDF herunterladen
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 PDF herunterladen
Serie QL D / QL M, Verteil-Misch-Ventile Deutsch TI-P359-14 PDF herunterladen
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 PDF herunterladen
PF 61G, PN 16-25, Rp ½ - Rp 2, Edelstahl Deutsch TI-P373-13 PDF herunterladen
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 PDF herunterladen
PF 51G, PN 16-25, Rp ½ - Rp 2, Rotguss Deutsch TI-P373-14 PDF herunterladen
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 PDF herunterladen
PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valve English TI-P373-17 PDF herunterladen
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 PDF herunterladen
Innengarnituren für SPIRA-TROL Serie L, K und J Deutsch TI-S24-59 PDF herunterladen
SPIRA-TROL Stellventile Serie J, DN 15 - 200 Deutsch TI-S24-60 PDF herunterladen
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 PDF herunterladen
SPIRA-TROL Stellventile Serie L, DN 15 - 100 Deutsch TI-S24-70 PDF herunterladen
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 PDF herunterladen
SPIRA-TROL Stellventile Serie K, DN 15-300 Deutsch TI-S24-71 PDF herunterladen
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard KE, KF and KL DN15 to DN300 and ASME Standard KEA, KFA and KLA 1/2" to 12" English TI-S24-71 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Industrie und Prozessregler EL90-1 Deutsch IM-EL90-1 PDF herunterladen
'C' Series Control Valves English IM-F12-31 PDF herunterladen
STERI-TROL Clean Service "S" Series Two-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English IM-P183-03 PDF herunterladen
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 PDF herunterladen
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 PDF herunterladen
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 PDF herunterladen
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 PDF herunterladen
Stem Seal Replacement Kit for Types PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-15 PDF herunterladen
PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valves English IM-P373-18 PDF herunterladen
SPIRA-TROL Ventile Serie K & L, DN15 bis DN300 Deutsch IM-S24-42 PDF herunterladen
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 PDF herunterladen
Addendum to S24-42 SPIRA-TROL K and L Series Two Port Control Valves English IM-S24-54 PDF herunterladen
SPIRA-TROLVentile Serie J, DN15 bis DN200 Deutsch IM-S24-61 PDF herunterladen
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 PDF herunterladen
Dampfkühlung durch Wasserbad Deutsch IM-Wasserbakühlung PDF herunterladen
Dampfkühlung durch Einspritzung Deutsch IM-ampfkühlung-Einspr PDF herunterladen
Universal-Thermostat TUC Deutsch TUC-IM-TUC PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

(+41) 044 396-8000