Dampfmengenmesser Typ TFA für den Betrieb mit Sattdampf

Masthead background

Überblick

Unser innovativer Dampfmengenmesser Typ TFA wurde dazu entwickelt, die Dampfströmung in kleinen Rohrleitungsnennweiten kostengünstig zu messen. Auf diese Weise können Sie Ihren Energieverbrauch genau abschätzen, Energieeinsparmaßnahmen einleiten und die Leistung in jedem Bereich Ihrer Anlage verbessern.

Technische Darstellung

TFA Dampfmengenmesser

Der Spirax Sarco TFA Dampfmengenmesser wurde für den Einsatz ausschließlich bei Sattdampf entwickelt und arbeitet nach dem Prallplattenprinzip, durch Messung der Kraft, die das durchströmende Medium an die Prallplatte ausübt. Diese Kraft wird in einen dichtekompensierten Durchsatz oder als gepulstes Signal umgewandelt und kann über den gepulsten und analogen 4-20 mA Ausgang übertragen werden.

Der TFA Dampfmengenmesser beinhaltet auch eine Aufsummierung des Gesamtverbrauchs und eine EAI 232C (RS232) oder EAI 485C (RS485) Modbus-Schnittstelle.

Tech promo

Technische Informationen

Größen, Anschlüsse

 

Werkstoffe

DN25, DN32, DN40 und DN50

 

Gehäuse

Edelstahl Serie 300

Flansch gemäß EN1092-1, PN16, PN25 und PN40

 

Innenteile

Edelstahl 431 S29/Serie 300   

Japanischer Industrie-Standard JIS 20 und koreanischer Standard KS 20

 

1", 1¼", 1½" und 2"  
Flansch ASME B 16.5 Class 150 und Class 300   Distanzstück Edelstahl Serie 300

Hinweis: Der TFA sollte in eine Rohrleitung eingebaut werden, die gemäß EN10216-2/EN10216-5/EN 10220:2002 oder ähnlichen Normen gefertigt wurde. Bei Verwendung anderer Normen kontaktieren Sie bitte Spirax Sarco.

 

Elektronikgehäuse

Aluminium LM25

 

 

Technische Daten

Schutzart

IP 65 mit korrekter Kabelverschraubung

Spannungsversorgung

24 VDC

Mit optionaler RS 485: 24 VDC

Ausgangssignal – proportional zum Durchsatz

4-20 mA (nicht in Verbindung mit Option RS 485)

Pulsförmiges Ausgangssignal: Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW

Kommunikationsanschluss

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Mit optionaler RS 485: EIA 485 (485C)


Produktbroschüren

Dokument

TFA Dampfmengenmesser

Sprache

Deutsch

Referenznummer

SB-P193-01

Herunterladen

PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Dampfmengenmesser Typ TFA Deutsch TI-P193-01 PDF herunterladen
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English TI-P193-01 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
TFA Dampfmengenmesser Deutsch IM-P193-02 PDF herunterladen
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 PDF herunterladen
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P193-03 PDF herunterladen
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P193-04 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!