Dampfmengenmesser Typ TVA für den Betrieb mit Sattdampf und überhitztem Dampf

Masthead background

Überblick

Im Unterschied zu anderen Technologien misst der TVA fast den vollständigen Durchflussbereich. Da er den gesamten Dampfverbrauch sogar bei geringen Durchsätzen kontinuierlich erfasst, ermöglicht er ein sehr genaues und umfassendes Dampf-Energiemanagement.

Die Messbereichsweise beträgt 50:1!

Sehr genau – die Messung hilft, Möglichkeiten zur Energieeinsparung und zur Reduzierung von Emissionen zu identifizieren.

Einfache Integration und Installation – der TVA kann durch seine geringen Abmessungen und die kurzen Ein- und Auslaufstrecken fast überall eingesetzt werden.

Lange Lebensdauer – dank des erprobten und sehr robusten Designs.

Geringe Gesamtbetriebskosten – dank einer schnellen Installation in Kombination mit hoher Zuverlässigkeit.

Technische Darstellung

TVA Dampfmengenmesser

Der Spirax Sarco TVA Dampfmengenmesser wurde für den Einsatz bei Sattdampf und überhitztem Dampf (mit geeignetem Drucksensor-Kit) entwickelt und arbeitet nach dem Prallplattenprinzip, durch Messung der Kraft, die das durchströmende Medium an den Kegel ausübt. Diese Kraft wird in einen dichtekompensierten Durchsatz umgewandelt und kann über den gepulsten und analogen 4-20 mA Ausgang übertragen werden. Der TVA Dampfmengenmesser beinhaltet auch eine Aufsummierung des Gesamtverbrauchs und eine EAI 232 (RS 232) oder EAI 485C (RS 485) Modbus-Schnittstelle.

Tech promo

Technische Informationen

Größen, Anschlüsse

 

Technische Daten

DN50, DN80 und DN100

 

Schutzart

IP 65 mit korrekter Kabelverschraubung

Der TVA ist ein Zwischenflanschgerät, das zwischen den folgenden Flanschen installiert werden kann:

 

Spannungsversorgung

24 VDC

EN 1092 PN16, PN25 und PN40

 

Mit optionaler RS 485: 24 VDC

BS 10 Table H

 

ASME B 16.5 Class 150 und Class 300

 

Ausgangssignale

4-20 mA (nicht in Verbindung mit Option RS 485)

Japanischer Industrie-Standard JIS 20

 

Pulsförmiges Ausgangssignal  (Vmax 28 V DC, Rmin 10 kW)

Koreanischer Standard KS 20

 

Kommunikationsanschluss

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Hinweis: Der TVA Dampfmengenmesser sollte in eine Rohrleitung eingebaut werden, die gemäß EN10216-2/EN10216-5/EN 10220:2002 oder ähnlichen Normen gefertigt wurde. Bei Verwendung anderer Normen kontaktieren Sie bitte Spirax Sarco.

 

Mit optionaler RS 485: EIA 485 (485C)

 

 

Werkstoffe

Einheit

Bauteil

Werkstoff

TVA

Gehäuse

Edelstahl 1.4408

Innenteile

431 S29 / S303 / S304 / S316

Feder

Inconel X750 oder gleichwertig

Distanzstück

Edelstahl Serie 300

Elektronikgehäuse

Aluminium LM25

Drucksensor-Kit

Kabel

Polyvinylchlorid (PVC)

Sensorgehäuse

Edelstahl 1.4301

Sensor

Edelstahl 1.4542

O' ring

Nitrile Butadiene Rubber (NBR)

Adapter

Edelstahl 1.4057

Wassersackrohr und Zubehör

Rohr

Phosphatierter Stahl 1.0345 Part.1 1987 CFS 360 (zinc plated / passivated)

Ventil

Gehäuse

Stahl 1.0460

Ventilsitz

PTFE


Typische Installation

Produktbroschüren

Dokument

TVA Dampfmengenmesser

Sprache

Deutsch

Referenznummer

SB-P192-01

Herunterladen

PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Dampfmengenmesser Typ TVA Deutsch TI-P192-01 PDF herunterladen
TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service English TI-P192-01 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service English IM-P192-02 PDF herunterladen
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-03 PDF herunterladen
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P192-04 PDF herunterladen
Superheat kit for TVA flowmeters English IM-P192-07 PDF herunterladen
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam English IM-P192-11 PDF herunterladen
TVA Dampfmengenmesser für Sattdampf und überhitzten Dampf Deutsch IM-P192-11-DE PDF herunterladen
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards English IM-P192-13 PDF herunterladen
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-15 PDF herunterladen
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P337-51 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!