Thermostatische Stauer-Kondensatableiter

Masthead background

Vorteil

Calipers

Präzise Regelung

Clipboard

Konform geltender Normen und Standards

Überblick

Thermische Kondensatableiter sind perfekt für den Einsatz als Anfahrentwässerung einer Dampfanlage. Beim späteren Abstellen der Anlage kann sich Kondensat an Tiefpunkten sammeln und drucklos nicht immer frei ablaufen. An diesen Stellen lassen sich diese Kondensatableiter ideal als Restentleerer einsetzen.

Der Stauer-Kondensatableiter ST1730 lässt das Kondensat bei einer vordefinierten Temperatur zwischen 60 °C und 100 °C aus dem System. Er ist zudem gut geeignet als Entlüfter und unempfindlich gegen Wasserschlag und Frost.

 
Fixed temperature steam trap

Produktbroschüren

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Kondensatableiter Deutsch SB-GST-33 PDF herunterladen
Steam Trapping Overview English SB-GST-33 PDF herunterladen

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
ST 1730 Stauer-Kondensatableiter Deutsch TI-2.200 PDF herunterladen
No.8 Fixed Temperature Liquid Expansion Steam Trap English TI-P018-01 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
Bydrain Frost Protection Liquid Expansion Trap English IM-P670-01 PDF herunterladen
No.8 Fixed Temperature Liquid Expansion Steam Trap English IM-P018-02 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!