Kondensat-Management

Engineer carrying out audit

Vorteile

engineer

Qualitätsprüfungen und -kontrollen

Award

Reduzierung des Energieverbrauchs

Operational excellence

Gewährleistung der Systemzuverlässigkeit

Warum ist Kondensat-Management so wichtig?

Mit regelmäßigen Kondensatableiter-Überprüfungen durch unsere erfahrenen Servicetechniker werden Fehlfunktionen von Kondensatableitern in Ihrer Anlage effektiv aufgedeckt. Dabei werden sowohl die Einbausituation als auch die Auswahl der verwendeten Kondensatableiter bewertet. 

Sie erhalten einen ausführlichen Prüfbericht mit Auflistung aller Ergebnisse inklusive erkannter Mängel und möglichen Verbesserungsvorschlägen.

Wie jede andere Versorgungseinrichtung in einer Anlage muss auch ein Dampfsystem gut verwaltet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Richtig ausgelegte und funktionierende Kondensatableiter ermöglichen eine effektive Ableitung des Kondensats aus dem System und verhindern so potenziell gefährliche Situationen.

Durch die Entfernung unerwünschten Kondensats aus dem System wird das Risiko von Schäden durch Wasserschlag und Korrosion verringert und die Dampfqualität erhöht.

Kondensat enthält in der Regel etwa 25 % der nutzbaren Energie des Dampfes, aus dem es stammt. Die Rückführung in den Kessel kann Tausende von Euro pro Jahr allein an Energie einsparen und reduziert den Bedarf an frischem Ersatzwasser (was gleichzeitig auch den Bedarf an kostspieligen Chemikalien zur Wasseraufbereitung minimiert). Zudem muss der Kessel seltener abgeschlammt/abgesalzt werden, was Energieverluste reduziert und somit Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützt.

Korrekt funktionierende Kondensatableiter ermöglichen es dem Dampfsystem, die für den effizienten Betrieb von Prozessanwendungen erforderliche Wärmeenergie zu liefern. Kondensat in der Dampfversorgung hingegen kann den Anlagenbetrieb beeinträchtigen und Probleme wie z. B. lange Anfahrtszeiten und schlechte Wärmeübertragung verursachen.

Unser Angebot

Basic

Überprüfung Ihrer Kondensatableiter mit Hilfe von Thermographie und Ultraschallmessung

Kennzeichnung der geprüften Kondensatableiter

Ausführlicher Prüfbericht

Aufzeigen von Verbesserungsvorschlägen

Attraktive Sonderkonditionen auf benötigte Ersatzteile

 

Pro

Enthält alle Leistungen aus dem Basic-Paket sowie zusätzlich den Austausch der Funktionsteile wenn erforderlich

 

Complete

Enthält alle Leistungen aus unserem Pro-Paket

Abschluss eines 3-Jahres-Vertrags zum individuellen Festpreis

Reparatur und Austausch defekter Kondensatableiter

Kondensatableiterüberprüfung - Versteckte Energieeinsparpotenziale nutzen in 4 Schritten

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

Webchat
Webchat

WEITERE INFORMATIONEN ZUM THEMA