GeneraciĆ³n de vapor y Salas de Calderas

Masthead background

Tenemos la solución a sus necesidades: desde una nueva sala de calderas completa, hasta una simple sustitución de la válvula de purga de fondo.

Tanques de Purga

Los tanques de purga están construidos de acuerdo con la PD 5500.

Sistemas de purga de fondo

Una purga de fondo (eliminación de las impurezas) eficiente es esencial para mantener la calidad del vapor.

Medidores de conductividad

Mide la conductividad de un líquido, mide el grado de pureza. La cantidad de sólidos disueltos están relacionados directamente con el nivel de conductividad.

Tanques de Alimentación

Nuestros tanques están diseñados como desaireadores atmosféricos para aumentar la eficiencia y mantener bajos los costos de mantenimiento.

Sistemas de recuperación de calor

La recuperación del revaporizado de las purgas es una manera eficiente de ahorrar energía y dinero.

Controles de Nivel

Un sistema de control de nivel consta de un sensor, controlador, válvula o bomba y puede ser todo/nada (on-off) o modulante.

Enfriadores de muestras

Enfriador de muestras en acero inoxidable.

Inyectores de Vapor

Los inyectores de vapor se usan para inyectar vapor vivo a los tanques de alimentación para eliminar el oxígeno disuelto.

Controles de Purga de TDS

Al producir vapor este está libre de impurezas y la concentración de sólidos disueltos en el agua de la caldera se eleva a menos que se purgue. Los TDS (total de sólidos disueltos) en la caldera debe controlarse con precisión.

Cabezales de venteo

Montados en lo alto de una tubería descargan de manera segura el vapor seco a una velocidad reducida hacia la atmósfera.