Controles de Purga de TDS

Masthead background

Beneficios

Lower costs

Reduzca los costes operativos

wavy lines

Mejore la calidad del vapor

Perspectiva General

Al producir vapor este está libre de impurezas y la concentración de sólidos disueltos en el agua de la caldera se eleva a menos que se purgue. Los TDS (total de sólidos disueltos) en la caldera debe controlarse con precisión.

Un nivel alto de TDS puede producir arrastres del agua e impurezas de la caldera con el resultado de problemas en la producción y la planta.
Un nivel bajo de TDS es debido a una purga excesiva con el consiguiente gasto en fuel y químicos para el tratamiento del agua.
Es esencial tener métodos precisos de control de purgas para mantener la calidad del vapor, contacte con nuestros ingenieros para que le aconsejen del mejor método para su negocio.

Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.

Catálogos

Documento

Turbidity Monitoring System

Idioma

English

Número de referencia

SB-P403-100

Descargar

Descargar PDF

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
BCS1 Pipeline Set English TI-P403-57 Descargar PDF
BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (1/2" to 2") English TI-P403-102 Descargar PDF
BCV1 and BCV20 Blowdown Valves English TI-P403-60 Descargar PDF
Model 556/TF56-N Turbidity Monitoring System English TI-P403-96 Descargar PDF
Probe Flanges for TDS Conductivity Probes English TI-P403-22 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
Armatures metals English IM-P403-99 Descargar PDF
BC3150 Blowdown Controller English IM-P403-88 Descargar PDF
BC3250 Blowdown Controller English IM-P403-89 Descargar PDF
BCS1 Pipeline Set English IM-P403-55 Descargar PDF
BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (1/2" to 2") English IM-P403-103 Descargar PDF
BCV1 and BCV20 Blowdown Valves English IM-P403-69 Descargar PDF
Model 556 Converter Turbidity Monitor English IM-P403-98 Descargar PDF
Model TF56-N Sensor Turbidity Monitor English IM-P403-97 Descargar PDF