Válvulas de Control

Masthead background

Beneficios

Calipers

Control preciso

Multiple arrows icon

Gama de soluciones

Diseño robusto

Perspectiva General

Una selección completa de válvulas de control adecuadas para cumplir con cualquier aplicación;

Control autoaccionado de temperatura.
Control autoaccionado de presión.
Válvulas con actuador de pistón.
Válvulas de esfera.
Válvulas de globo.
Aplicaciones generales, especiales y para condiciones severas.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.

Spira-trol Control Valve Maintenance

Catálogos

Documento Idioma Número de referencia Descargar
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Descargar PDF
Posicionador electroneumático EP500 estándar Español SB-P343-48 Descargar PDF
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 Descargar PDF
Spira-trol Válvulas de control para servicio general Español SB-S24-45 Descargar PDF
Válvulas de Control para servicio general SPIRA-TROL Español SB-S24-45 Descargar PDF

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 Descargar PDF
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 Descargar PDF
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 Descargar PDF
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 Descargar PDF
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 Descargar PDF
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 Descargar PDF
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 Descargar PDF
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 Descargar PDF
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 Descargar PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 Descargar PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 Descargar PDF
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 Descargar PDF
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English IM-P373-12 Descargar PDF
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 Descargar PDF
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 Descargar PDF
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 Descargar PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 Descargar PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 Descargar PDF
Spirax Sarco Type DHF2 Cylinder Control English IM-P039-02 Descargar PDF
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") English IM-P183-03 Descargar PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 Descargar PDF