Generadores de vapor limpio

Masthead background

Beneficios

Cross

Reduce el riesgo de contaminación

Clipboard

Cumple con normativas y estándares

Perspectiva General

Esta gama de generadores de vapor limpio no sometidos a la acción de la llama proporciona una generación de vapor controlada con precisión utilizando agua desmineralizada y vapor industrial de calderas estándar. Las unidades ensambladas están disponibles con una tasa de generación de vapor limpio entre 70 y 5500 kg/h. Las unidades vienen montadas en una base de acero inoxidable y se suministran con todos los controles necesarios de nivel de agua y de vapor del primario y otros equipos auxiliares para una operación eficiente.

Catálogos

Documento Idioma Número de referencia Descargar
CSM-C Generador compacto de vapor limpio Español SB-P486-02 Descargar PDF
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator English SB-P486-07 Descargar PDF
CSM-K Generador de vapor limpio de alta capacidad Español SB-P486-07 Descargar PDF
CSM-PD Sistema de precalentamiento, eliminación de gases y almacenamiento para generadores de vapor limpio Español SB-P486-09 Descargar PDF
m-CSG Clean Steam Generator English SB-P486-22 Descargar PDF

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
CSG-HS Clean steam generation system for Healthcare English TI-P663-01 Descargar PDF
CSM-C Steam Compact Clean Steam Generator English TI-P486-04 Descargar PDF
CSM-E Electrical Compact Clean Steam Generator English TI-P486-16 Descargar PDF
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator English TI-P486-08 Descargar PDF
CSM-K Sizing and Selection of a High Capacity Clean Steam Generator English TI-P486-13 Descargar PDF
CSM-PD Preheating and Degassing system for use with Clean and Pure Steam Generators English TI-P486-12 Descargar PDF
GVK Series (Steam-to-Steam) Clean Steam Generators English TI-P486-03 Descargar PDF
m-CSG Ultra-compact Clean Steam Generation System English TI-P486-20 Descargar PDF
SSG (Steam to Steam Generator) Compact Clean Steam Generators English TI-GCM-07 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
CSG-HS Clean Steam Generation System English IM-P663-02 Descargar PDF
CSM Control Unit for the control of indirect steam generator systems English IM-P486-11 Descargar PDF
CSM-C Steam Compact Clean Steam Generator English IM-P486-05 Descargar PDF
CSM-E Electrical Compact Clean Steam Generator English IM-P486-17 Descargar PDF
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator English IM-P486-10 Descargar PDF
m-CSG Ultra-compact Clean Steam Generation System English IM-P486-21 Descargar PDF
PLC Control Unit for a CSM-C Steam Compact Clean Steam Generator - Installation, Start-up and Operation Manual English IM-P486-19 Descargar PDF
PLC Control Unit for a CSM-E Electrical Compact Clean Steam Generator - Installation, Start-up and Operation Manual English IM-P486-18 Descargar PDF
PLC Control Unit for CSM-PD Pre-heating and Degassing Systems English IM-P486-14 Descargar PDF