Válvulas de globo selladas con fuelle

Masthead background

Perspectiva general

Nuestras válvulas de globo con fuelle están diseñadas para mantener la seguridad de la planta y ahorrar energía al eliminar totalmente las fugas por el vástago.

Al garantizar cero emisiones, garantiza que nuestras válvulas BSA cumplan con la legislación mundial más estricta sobre emisiones. El BSA_T cuenta con un obturador de regulación en lugar del disco plano estándar.

El obturador de regulación permite la regulación manual para ajustar la presión y el flujo de la línea, convirtiéndola en una solución de aislamiento flexible y fácil de usar.

También se puede utilizar como una válvula de control básica o como un sustituto en las líneas de ‘bypass’. La versión con obturador de regulación también se beneficia de tener fuelles doble que prolongará su vida útil.

Las válvulas equipadas con un obturador de regulación tienen un tornillo de bloqueo de serie, lo que permite al usuario bloquear la válvula en la posición de regulación.

Información técnica

Gama y opciones: Gama BSAT estándar - completa con obturador de control y dispositivo de bloqueo

Material

Modelo y conexiones

Tamaños

Opción asiento blando de PTFE

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

Hierro fundido

BSA1T

PN16

 

KS 10

 

Fundición nodular

BSA2T

PN16

 

PN25

Acero

BSA3T

PN25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

 

 

Acero inoxidable

BSA6T

PN40

 

 

 

 

Acero inoxidable/acero

BSA64T

PN40

 

 

 

 

 

Gama y opciones: Gama BSA alternativa - completo con opción obturador de disco

Material

Modelo y conexiones

Tamaños

Disco equilibrado opcional

DN125

DN150

DN200

DN250

DN125

DN150

DN200

DN250

Hierro fundido

BSA1

PN16

 

 

 

 

KS10

 

 

 

 

Fundición nodular

BSA2

PN16

 

 

 

 

PN25

Acero

BSA3

PN25

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

Acero inoxidable

 

 

Acero inoxidable/acero

 

 

Instalación típica

Instalación típica de una válvula sellada con fuelle. Las válvulas BSA son adecuadas para su uso en gran variedad de industrias, incluyendo petróleo y petroquímica, alimentación y bebidas, papelera y farmacéutica.

BSABSAT

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves English TI-P137-18 Descargar PDF
BSAT y BSA Válvulas de interrupción selladas con fuelle Español TI-P137-18-ES Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 Descargar PDF
Válvula de interrupción con fuelle BSA Español IM-P137-02 Descargar PDF
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves English IM-P184-03 Descargar PDF
Válvula de interrupción con fuelle en acero inoxidable BSA6T y BSA64T Español IM-P184-03 Descargar PDF

Contáctenos para obtener más información

Le ayudaremos a encontrar la solución adecuada