TVA Medidor de caudal

Masthead background

Perspectiva General

Diseñado para trabajar con vapor saturado y vapor sobrecalentado (con el kit de sensor de presión) y funciona midiendo la fuerza ejercida sobre un cono móvil, midiendo la fuerza producida en el cono por un caudal instantáneo. Esta fuerza se convierte en señal de pulsos con compensación de densidad y se transmite como una señal de salida de 4 - 20 mA y de pulsos. Los medidores de caudal TVA también incorporan una función de caudal totalizado y comunicaciones Modbus EAI 232C (RS 232) o EAI 485C (RS485).

TVA Medidor de caudal

TVA Medidor de caudal

Designed for use on saturated and superheated steam (with the dedicated pressure sensor kit) and operates on the target principle, by measuring the force produced on a moving cone by the fluid flow. This force is then converted into density compensated mass flowrate and is transmitted via a single loop powered 4 - 20 mA and pulsed output. TVA flowmeters also incorporate a totalised flow function and EAI 232C (RS 232) or EAI 485C (RS485) Modbus communications.

Tech promo

Información Técnica

Tamaños y conexiones

 

Datos técnicos

DN50, DN80 y DN100

 

Protección

IP65 con prensacables correcto

El TVA tiene un diseño Wafer, adecuado para instalar entre las siguientes bridas:

 

Alimentación

Alimentado por bucle

EN 1092 PN16, PN25 y PN40

 

Con opción RS485 24Vcc

BS 10 Table H

 

ASME B 16.5 Class 150 y Class 300

 

Señales de salida

4-20mA (no disponible con opción RS485)

Norma Industrial de Japón JIS 20

 

Salida de pulsos (Vmáx 28 Vcc Rmín 10 kW)

Norma Coreana KS 20

 

Puerto de comunicaciones

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Nota: El medidor de caudal TVA deberá instalarse en una línea fabricada de acuerdo con BS 1600 o ASME B 36.10 Schedule 40 o equivalente EN 1092 PN16 / EN 10216-5. Para otros estándares/schedules, contactar con Spirax Sarco.

 

Con opción RS485 EIA 485 (RS 485C)

 

 

Materiales

Unidad 

Parte

Material

TVA

Cuerpo de medidor

Acero inoxidable S.316 1.4408 CF8M

Interiores

431 S29 / S303 / S304 / S316

Resorte

Inconel X750 o equivalente

Columna medidor

Acero inoxidable Serie 300

Caja electrónica

Aluminio LM25

Kit detector de presión

Cable

Cloruro de polivinilo (PVC)

Alojamiento sensor

AISI 304 Acero inoxidable  1.4301

Sensor

AISI 630 Acero inoxidable  1.4542

O' ring

Goma de nitrilo (NBR)

Adaptador

AISI 431 Acero inoxidable  1.4057

Conjunto tubo sifón alta presión 

Tubo

Acero al carbono BS 3602: Part.1 1987 CFS 360 (cincado / pasivado)

Válvula

Cuerpo 

v

Asiento 

PEEK/ Polymain


Instalación Típica

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service English TI-P192-01 Descargar PDF
TVA Medidor de Caudal para Vapor Saturado y Sobrecalentado Español TI-P192-01 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service English IM-P192-02 Descargar PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-03 Descargar PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P192-04 Descargar PDF
Superheat kit for TVA flowmeters English IM-P192-07 Descargar PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam English IM-P192-11 Descargar PDF
Medidor de caudal TVA para vapor saturado y sobrecalentado Español IM-P192-11 Descargar PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards English IM-P192-13 Descargar PDF
Medidor de caudal TVA para vapor saturado y sobrecalentado con software Versión 9 Español IM-P192-13 Descargar PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-15 Descargar PDF
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P337-51 Descargar PDF
Medidor de caudal de Vapor Saturado TVA Español IM-P337-51 Descargar PDF

Contáctenos para obtener más información

Le ayudaremos a encontrar la solución adecuada