Generadores de vapor limpio

Masthead background

Beneficios

Cross

Reduce el riesgo de contaminación

Clipboard

Cumple con normativas y estándares

Perspectiva General

Esta gama de generadores de vapor limpio no sometidos a la acción de la llama proporciona una generación de vapor controlada con precisión utilizando agua desmineralizada y vapor industrial de calderas estándar. Las unidades ensambladas están disponibles con una tasa de generación de vapor limpio entre 70 y 5500 kg/h. Las unidades vienen montadas en una base de acero inoxidable y se suministran con todos los controles necesarios de nivel de agua y de vapor del primario y otros equipos auxiliares para una operación eficiente.

Catálogos

Documento Idioma Número de referencia Descargar
CSM-C Generador compacto de vapor limpio Español SB-P486-02 Descargar PDF
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator English SB-P486-07 Descargar PDF
CSM-K Generador de vapor limpio de alta capacidad Español SB-P486-07 Descargar PDF
CSM-PD Sistema de precalentamiento, eliminación de gases y almacenamiento para generadores de vapor limpio Español SB-P486-09 Descargar PDF
m-CSG Clean Steam Generator English SB-P486-22 Descargar PDF

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
SSG (Steam to Steam Generator) Compact Clean Steam Generators English TI-GCM-07 Descargar PDF
CSG-HS Clean steam generation system for Healthcare English TI-P663-01 Descargar PDF
Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB Español TI-P664-01 Descargar PDF
CSG-FBHP: generador de vapor limpio a alta presión para alimentación y bebidas Español TI-P664-05-ES Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
CSG-HS Clean Steam Generation System English IM-P663-02 Descargar PDF
Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB Español IM-P664-02 Descargar PDF
CSG-FBHP Sistema de generación de vapor limpio para alimentación y bebidas Español IM-P664-03 Descargar PDF

Contáctenos para obtener más información

Le ayudaremos a encontrar la solución adecuada