El EasiHeat está diseñado para aplicaciones dónde el vapor es el medio primario y el agua es el medio secundario. También podemos proporcionar soluciones completas para el uso con otros fluidos.
Las aplicaciones incluyen agua caliente para sistemas de calentamiento, aplicaciones de procesos y agua sanitaria para uso doméstico. El EasiHeat está diseñado como un verdadero calentador instantáneo, con un control de temperatura preciso y sin necesidad de un tanque de almacenamiento sea cual sea la aplicación.
Garantizamos este rendimiento incluso bajo los requisitos más exigentes de la aplicación, como producción del agua caliente sanitaria dónde además de tener un alto diferencial de temperatura se producen bruscos cambios de carga en el fluido secundario.
Alimentos y Bebidas: Gestión de la calidad de vapor inyectado de forma directa.
Recuperar el condensado puede llevar a considerables ahorros de energía y agua en cualquier planta industrial que utiliza vapor, además de mejorar las condiciones de trabajo de los procesos.
En este artículo revisaremos a detalle los factores económicos que impactan en el ahorro en costos de la recuperación de condensado en sistemas de vapor.
Una auditoría de trampas para vapor sirve para evaluar todos los componentes del sistema de generación y distribución del vapor a la planta y el sistema de retorno del condensado.
El condensado que regresa a la sala de calderas contiene alrededor del 20% de la energía del vapor condensado del que proviene. Con el ahorro adicional en el costo del agua y los efluentes, esto hace que la recuperación de condensados sea obvia para los gerentes de planta de todo el país.
3 Aplicaciones tipicas para bombas de condensado.