Surveillance de l'énergie

Masthead background

Benefits of Boiler House Energy Monitor

Light bulb icon

Economiser de l’énergie

Flame icon

Améliorer l’efficacité de la chaudière

Aperçu

Avec le lancement du Spirax Sarco B850 Moniteur d’énergie, vous pouvez maintenant mesurer en temps réel et avec précision le vrai rendement de la chaudière – sans utiliser des systèmes de gestion de bâtiment qui sont chronophages et désavantageux. 

Moniteur indépendant avec configuration à  base de l’assistant logiciel PC

Mise en service rapide

Facilement accessible et compatible avec la plupart des débitmètres et transmetteurs

Évitez des coûts cachés grâce aux analyses des données historiques à long terme

Sorties disponibles : 4-20mA, Puls, Modbus RTU et Modbus TCP/IP

D’habitude, on voit le rendement du brûleur comme valeur pour le rendement de la chaudière. Pourtant, celui-ci ne tient pas compte des pertes qui peuvent ce produire après le brûleur, comme du calcère, des surfaces d'échange de chaleur souillées ou des débits de purge excessifs et d’autre pertes de chaleur. La seule façon de connaître le vrai rendement de la chaudière est de mesurer toute l’énergie qui entre dans la chaudière, et de comparer celle-ci avec l’énergie utile produite par la chaudière. 

Le B850 est un système tout-en-un qui rassemble toutes les données des débitmètres de gaz, vapeur, eau et transmetteurs de température, pression et recalcules celles-ci pour obtenir le rendement de la chaudière complète – sans procédures additionnelles ou d’autres appareils.

L'unité mesure et calcule les paramètres désirés en temps réel et maintient tout l’historique des données. Ainsi, vous pouvez facilement découvrir des tendances et identifier les causes des plus grandes pertes.

 Cela permet de prendre rapidement des mesures et d'éviter des coûts inutiles résultant de systèmes de drainage inefficaces, augmentations soudaines de pertes de chaleur ou d'échangeurs de chaleur souillés. Si seulement le rendement du brûleur est surveillé, vous ne pouvez  détecter les causes possibles lorsque la facture énergétique suivante arrive, quand les coûts ont déjà été engagés.

 
B850 Boilerhouse Computer

Fiches Techniques

Document

B850 - Moniteur d'énergie chaufferie

Langage

Français

Nombre référence

TI-P408-01

Télécharger

Télécharger le PDF

Contactez-nous

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique