Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

Nous utilisons des cookies pour permettre la meilleure expérience sur notre site Si vous continuez sans changer vos paramètres de cookies, nous considérons que vous consentez à notre utilisation de ces derniers sur cet appareil Vous pouvez changer vos paramètres de cookies à tout moment mais dans ce cas, vous pourriez perdre des fonctionnalités sur notre site Pour plus d'informations, consultez notre politique sur la vie privée..

Robinets à soupape à soufflet

APERÇU

Nos robinets d’isolement à soupape à soufflet sont conçues pour maintenir la sécurité de l'usine et économiser de l'énergie en éliminant totalement les fuites de joint de tige. Zéro émission garantie, ce qui garantit que nos robinets BSA sont conformes à la législation la plus stricte en matière d'émissions dans le monde.

Le BSA_T propose un clapet profilé par opposition au disque plat standard. Le clapet profilé permet une régulation manuelle pour ajuster la pression et le débit de la ligne, ce qui en fait une solution d'isolement flexible et conviviale. Il peut également être utilisé comme vanne de régulation de base ou comme substitut des conduites de « bypass ». La version à clapet profilé profite également de la présence d'un soufflet à double paroi qui prolongera la durée de vie du produit.

Les robinets équipées d'un clapet profilé ont une vis de blocage en série, permettant à l'utilisateur de verrouiller le robinet en position d'étranglement.

Illustration technique

Robinets à soupape à soufflet BSA et BSAT

Une gamme de robinets d’arrêt à soupape étanches en ligne à soufflet double paroi en standard sur toute la gamme. Ces robinets ont été conçus pour être utilisés sur les réseaux vapeur, gaz, liquide, condensat et eau.

Gamme BSAT standard - complète avec clapet profilé et système de blocage.

La gamme alternative BSA a un disque plat.

Informations techniques

Installation type

Applications types pour robinets à soupape à soufflet. Les robinets BSA sont adaptées à une utilisation dans de nombreuses industries, y compris la pétrochimie, l’agroalimentaire et les boissons, les pâtes à papier et papiers et les produits pharmaceutiques.

Fiches Techniques

Document Langage Nombre référence Télécharger
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves English TI-P137-18 Télécharger le PDF
BSA / BSAT - Vanne à clapet - Bourrage à soufflet French TI-S022-01 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document Langage Nombre référence Télécharger
BSA / BSAT - Vanne à clapet avec soufflet French IM-P137-02 Télécharger le PDF
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 Télécharger le PDF
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves English IM-P184-03 Télécharger le PDF

Contactez-nous pour en savoir plus

Nous vous aiderons à trouver la bonne solution à votre problématique

+32 9 244 67 10

Contactez notre équipe locale Lun-Ven 8h - 17h

Envoyer-nous un message

Nous reviendrons vers vous rapidement

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue