Les séparateurs sont conçus pour séparer les gouttelettes d'eau de la vapeur et les collecter en point bas.
Réduction du titre de la vapeur. Maintien de l'efficacité de transfert de la chaleur.
Réduction de l'érosion et de la corrosion de votre installation de vapeur.
Réduction des diamètres des canalisations et des surfaces de chauffe.
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Matelas Isolants | Français | SB-T02-005 | Télécharger le PDF |
Séparateurs à déflecteurs | Français | SB-T02-003 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Séparateur en acier carbone type S5 | Français | TI-P023-11 | Télécharger le PDF |
Séparateur en acier inox CS10-1 pour la vapeur propre | Français | TI-P023-59 | Télécharger le PDF |
Séparateur en acier inoxydable type S8 DN65 au DN350 | Français | TI-P138-10 | Télécharger le PDF |
Separateur S1 | Français | TI-P023-02 | Télécharger le PDF |
Separateur S12 | Français | TI-P023-25 | Télécharger le PDF |
Séparateur S13 en fonte GS (à brides) | Français | TI-P023-26 | Télécharger le PDF |
Separateur S6 | Français | TI-P023-12 | Télécharger le PDF |
Separateur S7 | Français | TI-P138-03 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Séparateur en acier inox CS10-1 pour la vapeur propre | Français | IM-P023-60 | Télécharger le PDF |
Séparateurs S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 et S13 | Français | IM-P023-55 | Télécharger le PDF |