Purgeurs extrêmement polyvalents. Fonctionnement efficace sur les charges faibles et importantes de condensat.
Taille compacte. Capacité de purge élevée et continue assurant un transfert maximum de la chaleur.
Les purgeurs de condensat à flotteur fermé constituent le meilleur choix pour une installation équipée d’une régulation automatique de contrôle de température.
Un purgeur d'air est intégré en standard et le système anti-bouchon de vapeur vient en option.
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Purgeurs à flotteur fermé | Français | SB-T03-001 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur inversé ouvert | Français | SB-T03-002 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à pression équilibrée | Français | SB-T03-004 | Télécharger le PDF |
Purgeurs thermodynamiques | Français | SB-T03-003 | Télécharger le PDF |
Purgeurs thermostatiques bimétalliques | Français | SB-T03-005 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
FT46 Purgeur à flotteur fermé-Inox-DN15 à DN50 | Français | TI-P143-01 | Télécharger le PDF |
FT47 Purgeur à flotteur fermé | Français | TI-P142-01 | Télécharger le PDF |
FTS14 Purgeur à flotteur fermé-Inox | Français | TI-P145-01 | Télécharger le PDF |
IFT14 Purgeur à flotteur fermé avec sonde Spiratec-Fonte nodulaire | Français | TI-P615-01 | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé en acier carbone FT44 DN80 et DN100 | Français | TI-S02-23 | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé FTC32 en acier carbone (DN 15 et DN20) | Français | TI-P602-01 | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé FTC80 en acier carbone 1½" et 2" (ASTM) | Français | TI-P179-02 | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé FTGS 14 (A brides) | Français | TI-P145-18 | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé FTGS 14 (Taraudé) | Français | TI-P145-11 | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé FTGS 14HC (Taraudé 1") | Français | TI-P145-19 | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé IFTGS 14 avec sonde Spiratec intégrée | Français | TI-P615-11 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FT 14 (A brides) | Français | TI-S02-26 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FT 14 (Taraudé) | Français | TI-S02-03 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FT 43 DN80 et DN100 | Français | TI-S02-22 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FT43 | Français | TI-S02-21 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FT44 DN25 au DN50 | Français | TI-S02-14 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FTC80 en acier carbone DN40 et DN50 (EN) | Français | TI-P179-03 | Télécharger le PDF |
Purgeur a Flotteur FT450 | Français | TI-S02-3041 | Télécharger le PDF |
Purgeur FTC54 | Français | TI-C02-617 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à fl otteur fermé FT14 et FT14HC | Français | TI-S02-27 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à fl otteur fermé FT14, FT14HC, FTGS14 et FTGS14HC | Français | TI-S02-28 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur fermé en acier carbone FTC62 DN15 au DN25 | Français | TI-P179-13 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur fermé en acier inox FTS62 DN15 au DN25 | Français | TI-P179-14 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur fermé FT14, FT14HC, FTGS14 et FTGS14HC Courbes de débits avec une faible pression différentielle | Français | TI-S02-46 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur fermé FTS23 avec corps et couvercle en acier inox FTC23 avec corps en acier carbone et couvercle en acier inox | Français | TI-P605-01 | Télécharger le PDF |
Document | Langage | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
FT54, IFT54, FT57 et IFT57 Purgeurs à flotteur fermé - DIN | Français | IM-P603-03-FR | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé FTC80 | Français | IM-P179-06 | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé FTGS14 DN15 (½") au DN25 (1") | Français | IM-P145-12 | Télécharger le PDF |
Purgeur à fl otteur fermé IFTGS14 ½" et ¾" avec sonde Spiratec intégrée | Français | IM-P615-12 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FT 12 en fonte | Français | IM-P084-02 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FT 14 ½" (DN15) à 1" (DN25) | Français | IM-S02-13 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FT14HC, DN 1" | Français | IM-S02-54 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FTC32 ½" et ¾" (DN15 et DN20) | Français | IM-P602-12 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FTGS14HC (taraudé 1") | Français | IM-P145-20 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FTS 14 | Français | IM-P145-02 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur fermé FTS23 - corps et couvercle en acier inox FTC23 -corps en acier carbone et couvercle en acier inox | Français | IM-P605-02 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à fl otteur fermé FT, IFT et UFT | Français | IM-S02-55 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur fermé FT43, FT44, FT46 et FT47 | Français | IM-S02-30 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur fermé FTC62 et FTS62 | Français | IM-P179-15 | Télécharger le PDF |