Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

Scaricatori di condensa per aria compressa e relativi accessori

Benefici

Miglior efficienza operativa

Controllo accurato

In sintesi

I nostri scaricatori di condensa sono idonei per funzionare con sistemi ad aria compressa e sistemi a gas compressi non pericolosi o corrosivi. Nel primo caso, ne rimuovono la condensa di acqua, con eventuali tracce residue di olio e impurità varie, nel secondo caso drenano una condensa di idrocarburi simile a quella dell’acqua ma con minor peso specifico.  

Adatti per un’ampia gamma di applicazioni, sono disponibili modelli di tipo meccanici a galleggiante o termodinamici, del tutto simili a quelli che utilizzano il vapore come fluido di processo, in varie versioni, opzioni e materiali, in funzione delle esigenze impiantistiche e di processo. 

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
CA44 and CA44S Carbon Steel Air and Gas Traps Flanged DN15 to DN25 English TI-P148-02 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa CA e CA 44S in acciaio al carbonio, a galleggiante, per aria compressa e gas DN15 ÷ 25 Italian TI-P148-02-IT Scarica il PDF
CA46 and CA46S Austenitic Stainless Steel Air and Gas Traps Flanged DN15 to DN25 English TI-P148-04 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa a galleggiante per aria compressa e gas CA46 e CA46S Italian TI-P148-04-IT Scarica il PDF
CA46S Austenitic Stainless Steel Air and Gas Trap DN40 and DN50 English TI-P148-07 Scarica il PDF
CA14 SG Iron Air and Gas Trap 1/2" and 3/4" (Screwed) English TI-P148-12 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa a galleggiante per aria compressa e gas CA 14 (esecuzione filettata) Italian TI-P148-12-IT Scarica il PDF
CA10S Air and Gas Trap English TI-P148-15 Scarica il PDF
Capacity Chart for the CA14S, CA44 and CA46 Air and Gas Traps English TI-P148-18 Scarica il PDF
Portate di scarico per scaricatori di condensa per aria compressa e gas CA 14S, CA 44 e CA 46 Italian TI-P148-18-IT Scarica il PDF
CA44S Carbon Steel Air and Gas Trap 1" Screwed English TI-P148-23 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa a galleggiante per aria compressa e gas CA 44S DN 1” Italian TI-P148-23-IT Scarica il PDF
CA14S Air and Gas Trap DN40 and DN50 (Flanged) English TI-P148-35 Scarica il PDF
CA14 SG Iron Air and Gas Trap DN15 to DN25 (Flanged) English TI-P148-36 Scarica il PDF
CAS14 and CAS14S Austenitic Stainless Steel Ball Float Air and Gas Trap English TI-P148-38 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa a galleggiante per aria compressa e gas CAS 14 e CAS 14S Italian TI-P148-38-IT Scarica il PDF
Dri-Line Mk3 Monnier Compressed Air Drain Trap English TI-P504-23 Scarica il PDF
ADV Spirax-Monnier Automatic Drain Valve English TI-P509-06 Scarica il PDF
ADV Spirax-Monnier Automatic Drain Valve English TI-P509-07 Scarica il PDF
BRair Compressed Air Drain Trap English TI-P610-03 Scarica il PDF
Airodyn Compressed Air Drain Trap English TI-P610-05 Scarica il PDF
Scaricatori di condensa per aria compressa Airodyn Italian TI-P610-05-IT Scarica il PDF
BRoil Compressed Air Drain Trap English TI-P610-10 Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Scaricatori CA16 e CA16S-14 in acciaio inox Italian 347-100-IT Scarica il PDF
Scaricatori CA10S in ghisa, CA14 e CA14S in ghisa sferoidale Italian 347-105-IT Scarica il PDF
Scaricatori CAS14 e CAS14S in acciaio inox Italian 347-106-IT Scarica il PDF
Scaricatori CA44 e CA44S in acciaio, CA46 e CA46S in acciaio inox Italian 347-107-IT Scarica il PDF
Scaricatori CAB in acciaio al carbonio Italian 347-109-IT Scarica il PDF
Scaricatori Airodyn, BRair e Broil Italian 347-110-IT Scarica il PDF
CA10S, CA14 and CA14S Air and Gas Traps English IM-P148-13 Scarica il PDF
CA44, CA44S, CA46 and CA46S Air and Gas Traps English IM-P148-37 Scarica il PDF
CAS14 and CAS14S Austenitic Stainless Steel Ball Float Air and Gas Traps - 1/2", 3/4" and 1" English IM-P148-39 Scarica il PDF
Dri-Line Mk3 Monnier Compressed Air Drain Trap English IM-P504-24 Scarica il PDF
BRoil-SD Spare Disc Kit - Installation Instructions English IM-P610-16 Scarica il PDF
Airodyn, BRair and BRoil Compressed Air Drain Traps English IM-S48-06 Scarica il PDF