Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

Sistemi di recupero condensa

Nell’ottica di un uso razionale dell’energia, la condensa è diventata una risorsa preziosa che deve essere ri-utilizzata per migliorare significativamente I’efficienza degli impianti.

Recuperare la massima percentuale possibile di condensa, rilanciandola alla caldaia, offre un elevato ritorno sugli investimenti, contribuendo a ridurre il consumo di energia e costi di manutenzione.

Anche il recupero di piccole quantità, provenienti da un singolo scaricatore, nel tempo può comportare un notevole risparmio.

Recuperare e rilanciare la condensa degli scambiatori o macchinari di processo non solo aumenta l’efficienza, ma ne allunga la vita utile.

L’utilizzo di un Condensate Recovery System Spirax Sarco per collettare le condense calde e rilanciare nella centrale termica è un investimento che si ripaga in brevissimo tempo.

Pompe di rilancio

Comandate meccanicamente da vapore, aria compressa od altro gas inerte in pressione, sono pompe automatiche progettate per la rimozione e il recupero di condense anche ad alta temperatura, in ogni condizione di carico e con la massima efficienza. 

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi

(+41) 044 396 80 00

Parlatene con il nostro team locale

Per Contattarci

Torneremo da voi fra breve

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue