Sistemi di controllo

Masthead background

Spirax Sarco è leader mondiale nella fornitura di valvole, attuatori e posizionatori per il controllo del vapore, della condensa e di altri fluidi termovettori industriali.

L’esperienza e le conoscenze consolidate in più di 125 anni di attività, ci consentono di offrire un’ampia gamma di valvole on-off o modulanti, a comando elettrico o pneumatico e valvole di regolazione autoazionate e/o servopilotate per il controllo della pressione, della temperatura, del livello e della portata.

Siamo anche in grado di fornire valvole di sicurezza, intercettazione e ritegno di elevata qualità, con corpi in vari tipi di materiali, esecuzioni e connessioni per ogni esigenza impiantistica e di funzionamento.

Il nostro staff di tecnici qualificati, esperti non solo di apparecchiature ma anche di processi e tecnologie di produzione, è a vostra disposizione per aiutarvi a selezionare e a dimensionare le valvole ideali per garantire la massima efficienza, affidabilità e sicurezza dei vostri impianti.

Valvole di controllo

Gamma completa di valvole di controllo per soddisfare ogni vostro requisito applicativo.

Desurriscaldatori

Quando si richiede un’accurata riduzione della temperatura del vapore surriscaldato, la rispostaè un desurriscaldatore Spirax Sarco, estremamente efficiente e flessibile in un ampio range di applicazioni e settori industriali, quali la generazione di energia, l’industria di processo, il Food & Beverage, il chimico, il petrolchimico e il farmaceutico.

Attuatori elettrici

L'apertura e la chiusura della valvola di controllo sono comandate a distanza mediante segnale elettrico.

Attuatori pneumatici

La corsa dell'attuatore di una valvola di controllo è in funzione della pressione esercitata dell'aria di comando sul diaframma.

Posizionatori econvertitori per valvole di regolazione

Posizionatori user-friendly per valvole di regolazione lineari e rotative, con messa in servizio automatica, protocolli di comunicazione digitale, funzioni programmabili, controlli smart intelligenti e convertitori elettro-pneumatici corrente/pressione, anche per valvole di piccole dimensioni od attuatori con campi molla elevati.

Valvole di regolazione pressione autoazionate/​servopilotate

Riduttori e sfioratori di pressione a comando diretto o tramite valvola pilota, compatti a soffietto a diaframma totalmente bilanciati o con sede doppia, per la regolazione della pressione a monte o a valle del vapore o di altri fluidi di processo in circuiti chiusi.

Valvole di sicurezza

Valvole di sicurezza caricate a molla o pilotate, compatte, per alte prestazioni, ad alta efficienza, secondo norme API, per uso sanitario, per applicazioni critiche, rivestite in PTFE, con tenuta metallica o soffice e attacchi filettati, flangiati, clamp, sterili, asettici o varivent.

Valvole di regolazione temperatura autoazionate/​servopilotate

Valvole di regolazione temperatura ad azione diretta/inversa a due e a tre vie miscelatrici o deviatrici con sistemi termometrici a dilatazione di liquido e regolatori con pilota di temperatura e sistema termometrico incorporato, fornibili anche con pilota di pressione ed elettrovalvola di consenso per comando diretto.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi