Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

Valvole di controllo

Benefici

Controllo accurato

Ampio range di soluzioni

Design compatto e robusto

In sintesi

Gamma completa di valvole di controllo per soddisfare ogni vostro requisito applicativo.

Valvole di regolazione della temperatura autoazionate/servopilatate.

Valvole di regolazione della pressione autoazionate/servopilotate.

Valvole d'intercettazione a pistone.

Valvole d'intercettazione a sfera.

Valvole d'intercettazione a globo.

Spira-trol Control Valve Production

Cataloghi

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Scarica il PDF
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 Scarica il PDF

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
CE83 1" (DN25) to 4" (DN100) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-20 Scarica il PDF
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 Scarica il PDF
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 Scarica il PDF
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 Scarica il PDF
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 Scarica il PDF
CE83 5" (DN125) to 8" (DN200) Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-25 Scarica il PDF
CE63 5" (DN125) to 8" (DN200) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-33 Scarica il PDF
CE63 1" (DN25) to 4" (DN100) Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-34 Scarica il PDF
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 Scarica il PDF
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 Scarica il PDF
Valvole STERI-TROL serie S filettate, a saldare, flangiate e a clamp, per vapore pulito Italian TI-P183-02-IT Scarica il PDF
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 Scarica il PDF
Valvole di regolazione a tre vie QLM e QLD Italian TI-P359-14-IT Scarica il PDF
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 Scarica il PDF
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 Scarica il PDF
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 Scarica il PDF
PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valve English TI-P373-17 Scarica il PDF
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 Scarica il PDF
Valvole SPIRA-TROL - Trim bilanciati e multistadio Italian TI-S24-59-IT Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 Scarica il PDF
Valvole serie J flangiate EN DN15÷200 e ASME ½"÷8" Italian TI-S24-60 Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 Scarica il PDF
Valvole di regolazione SPIRA-TROLSerie L in versione EN da DN15 a DN100 e in versione ASME da ½" a 4" Italian TI-S24-70-IT Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard KE, KF and KL DN15 to DN300 and ASME Standard KEA, KFA and KLA 1/2" to 12" English TI-S24-71 Scarica il PDF
Valvole di regolazione SPIRA-TROL Serie K in versione EN da DN15 a DN300 e in versione ASME da ½" a 12" Italian TI-S24-71-IT Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Valvole di Regolazione Serie "Q" DN 15 - DN 100 Italian 563-101-IT Scarica il PDF
Valvole di regolazione serie Q a tre vie DN125÷200 Italian 563-125-IT Scarica il PDF
Valvole di regolazione a due vie SPIRA-TROL Serie "K" e "L" Italian 574-100 Scarica il PDF
Valvole riduttrici/di sfioro autoazionate SPIRA-TROL serie L e serie K Italian 575-100-IT Scarica il PDF
SPIRA-TROL L and K series direct acting pressure control valves English 575-200-EN Scarica il PDF
Valvole STERI-TROL serie S per vapore pulito Italian 582-150-IT Scarica il PDF
Valvole di regolazione SPIRA-TROL Serie J Italian 585-100-IT Scarica il PDF
Valvole serie RS a tre vie Italian 589-900-IT Scarica il PDF
Unità comando motori MDU100 Italian 589-910-IT Scarica il PDF
'C' Series Control Valves English IM-F12-31 Scarica il PDF
STERI-TROL Clean Service "S" Series Two-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English IM-P183-03 Scarica il PDF
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 Scarica il PDF
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 Scarica il PDF
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 Scarica il PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 Scarica il PDF
Stem Seal Replacement Kit for Types PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-15 Scarica il PDF
PM6 Stainless Steel Piston Actuated Modulating Control Valves English IM-P373-18 Scarica il PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 Scarica il PDF
Addendum to S24-42 SPIRA-TROL K and L Series Two Port Control Valves English IM-S24-54 Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 Scarica il PDF