Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

Valvole di regolazione pressione autoazionate/​servopilotate

Benefici

Controllo accurato

Riduzione dei tempi di manutenzione

Riduzione dei costi d'esercizio

In sintesi

Sono valvole a comando diretto o servopilotato, non necessitano di alimentazione d’ingresso o esterna e sono progettate per il controllo della pressione a valle o a monte di acqua, vapore e gas ed altri fluidi industriali, per pressioni d’ingresso fino a 40 bar.

Sono valvole semplici ed economiche, ideali per installazioni nel punto di utilizzo e disponibili in un’ampia gamma di materiali e connessioni, per soddisfare le esigenze di quasi tutte le applicazioni industriali. Nel caso di valvole servopilotate, l’otturatore è comandato da una valvolina pilota, anziché direttamente da un diaframma o da un soffietto. È proprio grazie a questo pilota che sono in grado di effettuare una regolazione della pressione in maniera facile, rapida ed accurata anche in condizioni di grande variabilità del carico.

In versione con attuatore a diaframma, sono valvole totalmente bilanciate, di elevata stabilità e affidabilità di regolazione, in grado di lavorare fino a 300°C di temperatura in modo continuo e duraturo, senza obbligo di assistenza per controllo e necessità di manutenzione.

Cataloghi

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Scarica il PDF
Pressure reducing and surplussing valves for steam and industrial fluids English SB-GCH-29 Scarica il PDF

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
LRV2B and LRV2S Gunmetal Pressure Reducing Valves English TI-P001-07 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate LRV2 per liquidi Italian TI-P001-07-IT Scarica il PDF
LRV2 Pressure Reducing Valve Capacities English TI-P001-09 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate LRV2 per liquidi - Diagramma di portata Italian TI-P001-09-IT Scarica il PDF
SDP143 Pilot Operated Pressure Surplussing Valve with Cast Steel Body English TI-P004-01 Scarica il PDF
Valvole di sfioro servopilotate SDP143 in acciaio Italian TI-P004-01-IT Scarica il PDF
DP143, DP143G and DP143H Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Cast Steel Bodies English TI-P006-01 Scarica il PDF
Valvole riduttrici servopilotate DP143 in acciaio Italian TI-P006-01-IT Scarica il PDF
BRV2S5 and BRV2B5 Gunmetal Pressure Reducing Valves English TI-P045-09 Scarica il PDF
BRV2, BRV2S5 and SRV2 Pressure Reducing Valve Capacities English TI-P045-13 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate BRV2, BRV2S5 e SRV2 - Diagramma di portata Italian TI-P045-13-IT Scarica il PDF
BRV2S and BRV2B SG Iron Pressure Reducing Valves English TI-P045-14 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate compatte BRV2 in ghisa sferoidale Italian TI-P045-14-IT Scarica il PDF
DP17T and DP17TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies English TI-P101-01 Scarica il PDF
DP163, DP163G and DP163Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Stainless Steel Bodies English TI-P107-01 Scarica il PDF
Valvole riduttrici servopilotate DP163 in inox Italian TI-P107-01-IT Scarica il PDF
SRV461S and SRV463S Stainless Steel Direct Acting Pressure Reducing Valves English TI-P186-01 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate SRV461 e SRV463 per vapore pulito Italian TI-P186-01-IT Scarica il PDF
SRV2S Stainless Steel Pressure Reducing Valve English TI-P186-05 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate compatte SRV2 in acciaio inox Italian TI-P186-05-IT Scarica il PDF
SRV66 Sanitary Pressure Reducing Valve English TI-P186-08 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate SRV66 con connessioni a squadra per vapore pulito Italian TI-P186-08-IT Scarica il PDF
SRV66HC High Capacity Sanitary Pressure Reducing Valve English TI-P186-10 Scarica il PDF
DRV4 and DRV4G Cast Steel Pressure Reducing Valves English TI-P203-01 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate bilanciate DRV4 in acciaio Italian TI-P203-01-IT Scarica il PDF
DRV7 and DRV7G SG Iron Pressure Reducing Valves English TI-P204-01 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate bilanciate DRV7 in ghisa sferoidale Italian TI-P204-01-IT Scarica il PDF
DEP7 SG Iron Excess Pressure Valve English TI-P205-01 Scarica il PDF
Valvole di sfioro autoazionate bilanciate DEP7 in ghisa sferoidale Italian TI-P205-01-IT Scarica il PDF
DEP7 SG Iron Excess Pressure Valve Materials of Construction English TI-P205-02 Scarica il PDF
DEP4 Cast Steel Excess Pressure Valve English TI-P206-01 Scarica il PDF
Valvole di sfioro autoazionate bilanciate DEP4 in acciaio Italian TI-P206-01-IT Scarica il PDF
DPP17E and DPP17EE Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies English TI-P208-01 Scarica il PDF
BRV71 and BRV73 SG Iron Pressure Reducing Valves English TI-P210-01 Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate compatte BRV7 in ghisa sferoidale nichelata Italian TI-P210-01-IT Scarica il PDF
DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R and DP27Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies English TI-P470-01 Scarica il PDF
Valvole riduttrici servopilotate DP27 in ghisa sferoidale Italian TI-P470-01-IT Scarica il PDF
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies English TI-P470-08 Scarica il PDF
Valvole di regolazione temperatura e pressione servopilotate DP27T e DP27TE in ghisa sferoidale Italian TI-P470-08-IT Scarica il PDF
WS4 Water Seal Pot English TI-S12-03 Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Valvole autoazionate TW in ghisa-bronzo a tre vie per liquidi Italian 516-100-IT Scarica il PDF
Valvole autoazionate a due vie BM, BMF, BX, SB, NS, KA, KB, KC, BMRA, BMFRA, BXRA, SBRA, NSRA, KX e KY Italian 516-110-IT Scarica il PDF
Valvole autoazionate mod. 58 in ghisa a tre vie con sistema termometrico incorporato Italian 516-120-IT Scarica il PDF
Valvole servopilotate 37D, 37DE e TR5037TE in ghisa sferoidale Italian 517-182-IT Scarica il PDF
Valvole di sfioro autoazionate bilanciate DEP4 in acciaio e DEP7 in ghisa sferoidale Italian 519-101-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici servopilotate DP143, DP143G, DP143H in acciaio e DP163, DP163G, DP163Y in inox Italian 519-110-IT Scarica il PDF
Valvole di sfioro servopilotate SDP143 in acciaio Italian 519-111-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate bilanciate DRV7 in ghisa sferoidale e DRV4 in acciaio Italian 519-131-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate LRV2 per liquidi Italian 519-135-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate SRV66 con connessioni a squadra per vapore pulito Italian 519-180-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate compatte SRV2 in acciaio inox Italian 519-183-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate SRV461 e SRV463 per vapore pulito Italian 519-184-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate compatte BRV2 in ghisa sferoidale Italian 519-185-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici autoazionate compatte BRV7 in ghisa sferoidale nichelata Italian 519-186-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici servopilotate DP17G e DP27G per gas Italian 519-191-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici servopilotate DP27 in ghisa sferoidale Italian 519-193-IT Scarica il PDF
Valvole di regolazione temperatura e pressione servopilotate DP27T e DP27TE in ghisa sferoidale Italian 519-194-IT Scarica il PDF
Valvole riduttrici/di sfioro autoazionate SPIRA-TROL serie L e serie K Italian 575-100-IT Scarica il PDF
SPIRA-TROL L and K series direct acting pressure control valves English 575-200-EN Scarica il PDF
BRV2, SRV2, BRV71 and BRV73 Pressure Controls Supplementary Safety Information English IM-F10-13 Scarica il PDF
Type LRV2 Pressure Reducing Valve for Liquids English IM-P001-08 Scarica il PDF
SDP143 Pilot Operated Pressure Surplussing Valve English IM-P004-05 Scarica il PDF
DP143, DP143G, DP143H and DP163, DP163G, DP163Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P006-07 Scarica il PDF
DP143 and DP163 Pressure Reducing Valve Spares English IM-P006-08 Scarica il PDF
BRV2SP and BRV2BP Products supplied with external pressure sensing English IM-P045-08 Scarica il PDF
BRV2 Range of Pressure Reducing Valves English IM-P045-10 Scarica il PDF
DP17, DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P100-05 Scarica il PDF
DPS17 Combined Pressure Reducing Valve and Surplussing Valve English IM-P100-13 Scarica il PDF
DP17 to DP27 Pilot Valve Assembly Upgrade Kit Fitting Instructions English IM-P100-16 Scarica il PDF
DP17T and DP17TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves English IM-P101-04 Scarica il PDF
SRV2S Pressure Reducing Valve English IM-P186-03 Scarica il PDF
SRV66 Sanitary Pressure Reducing Valve English IM-P186-09 Scarica il PDF
SRV66HC High Capacity Sanitary Pressure Reducing Valve English IM-P186-11 Scarica il PDF
DPP17E and DPP17EE Pressure Reducing Valves English IM-P208-02 Scarica il PDF
BRV71 and BRV73 Pressure Reducing Valves English IM-P210-04 Scarica il PDF
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves English IM-P240-02 Scarica il PDF
DP17, DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P244-01 Scarica il PDF
DP27, DP27E, DP27R and DP27Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P470-03 Scarica il PDF
Pilot Valve Assembly and Pilot Filter for DP27 Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-P470-06 Scarica il PDF
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves English IM-P470-09 Scarica il PDF
Control Pipe Assembly for the DP Type Valve English IM-S10-20 Scarica il PDF
Balance Pipe Assembly for the DP Type Valve English IM-S10-21 Scarica il PDF
Pressure Control Spring for the DP and SDP Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-S10-23 Scarica il PDF
Pilot Valve Diaphragm Set for the DP17 and DP27 plus Pilot Valve Chamber Assembly for the DP17 English IM-S10-24 Scarica il PDF
DP Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-S10-25 Scarica il PDF
Internal Strainer for the DP17, DP27 and 37D Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-S10-26 Scarica il PDF
Bolts and Nuts Set for Diaphragm Chamber Securing on the DP Type Valve English IM-S10-27 Scarica il PDF
Body Gasket and Studs and Nuts Set for DP Pilot Operated Pressure Reducing Valves English IM-S10-28 Scarica il PDF
DP17, DP143 and DP163 Pressure Reducing Valves Supplementary Safety Information English IM-S10-30 Scarica il PDF
DRV and DRVG Pressure Reducing Valves English IM-S12-04 Scarica il PDF
DEP Excess Pressure Valve English IM-S12-10 Scarica il PDF