Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

Valvole di regolazione temperatura autoazionate/​servopilotate

Benefici

Controllo accurato

Riduzione dei tempi di manutenzione

In sintesi

I nostri termoregolatori a comando diretto, composti da una valvola di regolazione (a due o a tre vie) e un gruppo termometrico a dilatazione di liquido con più campi di temperatura e lunghezze del capillare, sono ideali per ambienti di lavoro critici/pericolosi o applicazioni che richiedono grande affidabilità e poca manutenzione.

Sono anche disponibili con servopilota autonomo, comando termometrico a manopola ed elettrovalvola di consenso, utilizzabili solo con vapore e per processi di riscaldamento (ad azione diretta).

Semplici e robusti, sono apprezzati per l’ottima proporzionalità/stabilità di regolazione e la grande versatilità nelle applicazioni per riscaldamento o per raffreddamento con vapore, gas, acqua calda o surriscaldata, acqua di raffreddamento, salamoia, …

I gruppi termometrici, indipendenti da fonti esterne di energia e disponibili in varie configurazioni (regolazione della temperatura sul bulbo sensore, sulla valvola o lungo il capillare e bulbi di dimensioni ridotte per valvole di minori dimensioni), sono molto precisi (anche grazie al sistema di sicurezza per alte temperature incorporato), potenti (possono comandare anche valvole di grandi dimensioni o con elevate pressioni differenziali) ed estremamente semplici come installazione, uso e manutenzione.

Cataloghi

Lingua

English

Codice di riferimento

SB-GCM-25

Scarica

Scarica il PDF

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
BM, BMRA, BMF and BMFRA Self-acting Control Valves English TI-P036-01 Scarica il PDF
Valvole autoazionate BMF in ghisa e BM in acciaio per riscaldamento/raffreddamento Italian TI-P036-01-IT Scarica il PDF
BX and BXRA Gunmetal Self-acting Control Valves English TI-P036-02 Scarica il PDF
Type 58 Temperature Control Valve Capacities and Typical Applications English TI-P041-01 Scarica il PDF
Type 58 Temperature Control Valve English TI-P041-02 Scarica il PDF
SB and SBRA Gunmetal Self-acting Temperature Control Valves English TI-P044-01 Scarica il PDF
Valvole autoazionate SB in bronzo a sede doppia per riscaldamento/raffreddamento Italian TI-P044-01-IT Scarica il PDF
SA121, SA122, SA123, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems English TI-P046-01 Scarica il PDF
Sistemi termometrici a quadrante SA121, SA122, SA123, SA128 e SA1219 in ottone per valvole autoazionate Italian TI-P046-01-IT Scarica il PDF
TW Three-port Self-acting Control Valve For Liquid Systems English TI-P047-01 Scarica il PDF
Valvole autoazionate TW in ghisa-bronzo a tre vie per liquidi Italian TI-P047-01-IT Scarica il PDF
NS and NSRA Gunmetal Self-acting Control Valves English TI-P049-01 Scarica il PDF
Valvole autoazionate NS e NSRA in bronzo per riscaldamento/raffreddamento Italian TI-P049-01-IT Scarica il PDF
Type 130 and HL10 'Safeguard High Limit Control' English TI-P073-03 Scarica il PDF
HL17 High Limit Cut-out English TI-P073-11 Scarica il PDF
KX31, KX33, KY31 and KY33 Cast Iron Self-acting Control Valves English TI-P078-01 Scarica il PDF
Valvole autoazionate KX3133, KY3133 in ghisa per raffreddamento Italian TI-P078-01-IT Scarica il PDF
KA31, KA33, KB31, KB33 and KC31 Cast Iron Self-acting Control Valves English TI-P078-02 Scarica il PDF
Valvole autoazionate KA3133, KB3133 e KC31 in ghisa per riscaldamento Italian TI-P078-02-IT Scarica il PDF
KX51 and KY51 Bronze Self-acting Control Valves English TI-P078-03 Scarica il PDF
Valvole autoazionate KX51 e KY51 in bronzo per raffreddamento Italian TI-P078-03-IT Scarica il PDF
KA51, KB51 and KC51 Bronze Self-Acting Control Valves English TI-P078-04 Scarica il PDF
Valvole autoazionate KA51, KB51 e KC51 in bronzo per riscaldamento Italian TI-P078-04-IT Scarica il PDF
KX43 and KY43 Steel Self-acting Control Valves English TI-P078-05 Scarica il PDF
Valvole autoazionate KX43 e KY43 in acciaio per raffreddamento Italian TI-P078-05-IT Scarica il PDF
KA43, KB43 and KC43 Steel Self-acting Control Valves English TI-P078-06 Scarica il PDF
Valvole autoazionate KA43, KB43 e KC43 in acciaio per riscaldamento Italian TI-P078-06-IT Scarica il PDF
KA61, KA63 and KC63 Stainless Steel Self-acting Control Valves English TI-P078-08 Scarica il PDF
Valvole autoazionate KA61/63 e KC63 in acciaio inox per riscaldamento Italian TI-P078-08-IT Scarica il PDF
37D 37DE Pilot Operated English TI-P102-01 Scarica il PDF
Valvole servopilotate 37D e 37DE in ghisa sferoidale Italian TI-P102-01-IT Scarica il PDF
TA10A and TA10P Steam Tracing Temperature Control Systems English TI-P350-01 Scarica il PDF
SA422 Stainless Steel Self-acting Temperature Control Systems English TI-P380-01 Scarica il PDF
Sistemi termometrici a quadrante SA422 in inox per valvole autoazionate Italian TI-P380-01-IT Scarica il PDF
Normally Open Self-acting Control Valve Body Range English TI-S21-03 Scarica il PDF
2-port Self-acting Temperature Control Valve Selection for Heating and Cooling Applications English TI-S21-07 Scarica il PDF
Valvole termoregolatrici autoazionate - Selezione Italian TI-S21-07-IT Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
SA121, SA122, SA123, SA128 e SA1219 in ottone per valvole autoazionate Italian 517-115-IT Scarica il PDF
Sistemi termometrici a quadrante SA422 in inox e SA423 in inox/ottone per valvole autoazionate Italian 517-120-IT Scarica il PDF
Type 58 Control Valve English IM-P041-03 Scarica il PDF
Temperature Control Systems Types 121, 122, 123, 128, 1219 and 422 English IM-P046-08 Scarica il PDF
SA422 and SA423 Self-acting Temperature Control Systems (Knob Adjustment) English IM-P046-11 Scarica il PDF
SA422 and SA423 Self-acting Temperature Control Systems (Dial Adjustment) English IM-P046-12 Scarica il PDF
TW Temperature Control Valve English IM-P047-04 Scarica il PDF
TW Valves Supplementary Safety Information English IM-P047-05 Scarica il PDF
Type 130 and HL10 Safeguard High Limit Control English IM-P073-08 Scarica il PDF
37D and 37DE Temperature Control Unit English IM-P102-08 Scarica il PDF
37D Temperature Control Valve Supplementary Safety Information English IM-P102-09 Scarica il PDF
HL17 High Limit Cut-out English IM-P278-01 Scarica il PDF
TA10A and TA10P Steam Tracing Temperature Control Valves English IM-P350-02 Scarica il PDF
SA Temperature Control Systems Type 422 and 423 English IM-P380-02 Scarica il PDF
SA121, SA122, SA123, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems (Knob Adjustment) English IM-P381-01 Scarica il PDF
SA121, SA122, SA123, SA128 and SA1219 Self-acting Temperature Control Systems (Dial Adjustment) English IM-P382-01 Scarica il PDF
Head Conversion Kit for SA Control Systems SA121, 1219, 122, 123, 128 English IM-P382-02 Scarica il PDF
SA Temperature Control Systems Supplementary Safety Information English IM-S20-04 Scarica il PDF
SA Control Valve Types: BM, BMF, BX, SB, NS, KA, KB, KC, BMRA, BMFRA, BXRA, SBRA, NSRA, KX, KY English IM-S21-01 Scarica il PDF