Mis​ure di portata

Masthead background

Per le misure su vapore, fluido per il quale possiamo vantare una invidiabile esperienza, siamo in grado di mettere in campo misuratori con un turndown fino a 100:1, montaggio in spazi estremamente ridotti e calcolo diretto dell’energia fornita dal vapore.

Per fluidi diversi dal vapore possiamo proporre misuratori di portata ad ultrasuoni non invasivi, Vortex ad inserzione ed in linea, misuratori magnetici, flange tarate.

Completa la gamma il nostro flow computer in grado di gestire fino a tre misure indipendenti contemporaneamente.

Allineati con quelle che sono le esigenze dell’industria 4.0 siamo in grado di mettere a disposizione una vasta gamma di segnali di uscita per trasmettere dalla singola misura e tutti i parametri misurati dallo strumento partendo dal classico 4÷20 mA in tecnica a due fili per arrivare ai protocolli MODBUS RS485 oppure BACnet MS/TP.

Computer di portata

Per montaggio a parete oppure a pannello il flow computer M850 è in grado di eseguire molteplici funzioni tre le quali portata e calore di vapore e acqua secondo quanto definito dallo standard industriale IAPWS-IF97, portata e calore di liquidi diversi dall’acqua secondo le caratteristiche fornite dall’utente, portata di gas. Importante la possibilità di gestire fino a tre misure ben distinte contemporaneamente.

Misatori di portata ad area variabile

Progettati per installazione wafer, facile e veloce anche in spazi ristretti, questi misuratori funzionano in base al principio dell’area variabile con carico a molla, principio in base al quale l’escursione assiale del cono di misura fa variare automaticamente l’area di passaggio in funzione del carico, consentendo misurazioni molto precise anche in condizioni di portate molto variabili.

Ad area fissa o variabile

Forniscono una misura della portata di vapore molto accurata ed affidabile.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi