Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

Misuratori di portata TVA per vapore saturo e surriscaldato

In sintesi

Misure accurate ed affidabili del flusso totale di vapore. A differenza di altre apparecchiature e tecniche di misura, i TVA consentono la misura di un range completo di portate. Per la misurazione rilevano tutto il flusso di vapore tra la portata minima e quella massima, consentendo una gestione dell’energia termica del vapore completa ed accurata. Misurano un range completo di portate di vapore, con turndown 50:1 e rispettando le velocità consigliate dalle migliori pratiche ingegneristiche per gli impianti a vapore. La loro elevata precisione permette di individuare nuove opportunità di risparmio energetico e di riduzione degli sprechi. È molto facile installarli ed integrarli a tubazioni e sistemi di controllo già esistenti. Hanno una lunga vita operativa e, quindi, garantiscono un'eccellente affidabilità grazie al loro design compatto e robusto appositamente progettato per l’utilizzo con vapore. Bassi costi di gestione, installazione rapida ed avviamento semplice.

Misuratori di portata

Misuratori di portata TVA per vapore saturo e surriscaldato

I misuratori di portata TVA sono progettati per applicazioni con vapore saturo e surriscaldato (la seconda variante prevede un kit sensore di pressione dedicato) e funzionano in base al principio del bersaglio, misurando la forza esercitata su un cono mobile quando viene colpito dal flusso. Questa forza viene convertita in portata massica con compensazione della densità e viene trasmessa attraverso un'uscita ad impulsi o un'uscita 4÷20 mA con tecnica a due fili. I misuratori di portata TVA prevedono anche la funzione di totalizzazione del flusso e i protocolli di comunicazione Modbus EIA 232C (RS232) o EIA 485C (RS485).

Informazioni tecniche

Installazione tipica

Specifiche Tecniche

Sommario

  1. Description
  2. Pressure/temperature limits
  3. Sizes and pipe connections

Codice di riferimento

TI-P192-01

Scarica

Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Superheat kit for TVA flowmeters English IM-P192-07 Scarica il PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-03 Scarica il PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-15 Scarica il PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam English IM-P192-11 Scarica il PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service English IM-P192-02 Scarica il PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P192-04 Scarica il PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards English IM-P192-13 Scarica il PDF
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P337-51 Scarica il PDF