Soluzioni di scambio termico

Masthead background

Spirax Sarco produce una gamma completa di scambiatori di calore in grado di soddisfare tutte le esigenze dal settore alimentare a quello navale. 

La lunga esperienza nel campo ci permette, a partire dalla nostra serie standard, di progettare, costruire ed avviare sistemi di scambio termico completi della regolazione, drenaggio e quadro di controllo, per svariate applicazioni.

Produciamo infatti sistemi per la produzione di acqua calda, vapore pulito o di recupero di calore dalle condense.

Forniamo anche sistemi customizzati fatti da componenti preassemblati, come gruppi di riduzione, regolazione, drenaggio o rilancio delle condense.

La presenza internazionale ci permette di fornire la maggior parte delle approvazioni locali e navali.

Generatori di vapore pulito

I generatori di vapore indiretto sono l’unica soluzione per generare vapore pulito. Spirax Sarco ha una famiglia di generatori di vapore pulito dedicata per ogni applicazione: umidificazione, Iniezione diretta nel cibo e sterilizzazione. Tali generatori sono corredati di sistemi di controllo e di sicurezza e delle certificazioni necessarie in ogni settore di applicazione (EN285, EC1935...).

Scambiatori di calore

Soluzioni di scambio termico flessibili ed estremamente efficienti per sistemi di riscaldamento a vapore, nel pieno rispetto di tutti i requisiti richiesti.

Termocompressori

Permettono di ridurre i consumi energetici portando vapore di scarto a bassa pressione ad un livello di pressione superiore in modo da poter essere riutilizzato.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi