Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

Valvole di intercettazione

In sintesi

Le nostre valvole d'intercettazione con tenuta a soffietto sono ingegnerizzate per garantire la sicurezza degli impianti, risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente, eliminando completamente la possibilità di perdite di vapore attraverso lo stelo.

Le nostre valvole BSA hanno zero emissioni, in piena conformità alle più rigide normative internazionali sulle emissioni.

Le valvole BSAT sono dotate di un otturatore profilato modulante, a differenza delle valvole BSA on-off standard che, invece, hanno un otturatore piano (o a piattello) ad apertura rapida.

L’otturatore modulante consente servizi di regolazione/parzializzazione manuale di pressione e/o portata e questo rende le valvole BSAT molto flessibili e user-friendly.

Queste valvole possono anche essere usate come semplice alternativa alle valvole di controllo o a quelle sostitutive per linee di 'bypass'.

Beneficiano, inoltre, del soffietto a doppia parete che ne estende sensibilmente la vita utile.

E prevedono, infine, una vite di blocco standard che, agendo direttamente sullo stelo, permette all’utente di bloccare la valvola nella posizione di regolazione voluta.

Disegno tecnico

Valvole d'intercettazione con tenuta a soffietto BSA e BSAT

Ampio range di valvole d'intercettazione con soffietto a doppia parete di serie su tutta la gamma. Queste valvole sono state progettate per l’utilizzo con vapore, gas, condensa, acqua, olio diatermico ed altri liquidi. Le versioni BSAT standard sono complete di otturatore modulante e dispositivo di .blocco Come detto, le versioni BSA sono, invece, dotate di otturatore piano ad apertura rapida.

Informazioni tecniche

Installazione tipica

Applicazione tipica di una valvola d'intercettazione con tenuta a soffietto.

Le valvole BSA sono ideali per l'industria petrolifera/petrolchimica, alimentare, farmaceutica e per molti altri settori produttivi.

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves English TI-P137-18 Scarica il PDF
Valvole a globo con tenuta a soffietto serie BSA e BSAT in ghisa, ghisa sferoidale e acciaio Italian TI-P137-18-IT Scarica il PDF
Valvole a globo con tenuta a soffietto BSA6T in inox e BSA64T in acciaio e acciaio inox Italian TI-P184-02-IT Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Valvole a globo con tenuta a soffietto serie BSA e BSAT in ghisa, ghisa sferoidale e acciaio Italian 530-100-IT Scarica il PDF
Valvole a globo con tenuta a soffietto BSA6T in inox e BSA64T in acciaio e acciaio inox Italian 530-120-IT Scarica il PDF
Valvole a globo con tenuta a soffietto BSK1 e BSK1T in ghisa e BSK2T in ghisa sferoidale Italian 530-150-IT Scarica il PDF
BSK and BSKT Series bellows sealed stop valves English 530-250-EN Scarica il PDF
Valvole a globo serie GXM e valvole di ritegno serie RJ Italian 531-100-IT Scarica il PDF
GXM series stop valves and RJ series check valves English 531-200-EN Scarica il PDF
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 Scarica il PDF
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves English IM-P184-03 Scarica il PDF