Accesso​​ri​ di linea

Masthead background

L’obiettivo di Spirax Sarco è quello di assistere i clienti nell’individuare le aree di criticità e migliorare l’efficienza degli impianti.

Che si tratti di perfezionamenti del processo, come l’inserimento di adeguati dispositivi di sfiato aria o di drenaggio dei liquidi, o di identificare il modo migliore per mantenere il monitoraggio costante e preciso delle prestazioni del sistema, Spirax Sarco sa che l’implementazione di corretti accessori di linea è una questione fondamentale.

Anche quelli più semplici possono fare una grande differenza, influendo positivamente sull’ intero sistema, sostenendo l’ottimizzazione del risparmio energetico e contenendo i costi complessivi. 

Eliminatori d'aria per liquidi e per vapore

Per il funzionamento efficiente di un impianto a vapore è assolutamente indispensabile una rimozione rapida e completa dell’aria e di altri gas incondensabili.

Valvole di ritegno

Valvole di ritegno a globo per la prevenzione dell’inversione di flusso nelle tubazioni e valvole di ritegno a disco tra due flange in linea per installazioni a guida centrata, su qualsiasi piano e con qualsiasi direzione di flusso, disponibili in una vasta gamma di modelli, materiali e dimensioni.

Valvole di depressurizzazione

Un range completo di valvole depressurizzatrici adatte ad ogni vostra esigenza.

Diffusori

Rendono lo scarico in atmosfera sicuro, silenzioso ed eco-compatibile in conformità agli standard di salute e sicurezza.

Sistemi di miscelazione acqua-vapore

Unità da parete che permette di miscelare acqua fredda e vapore per fornire acqua calda di lavaggio.

Manometri e termometri

Un’ampia gamma di manometri e indicatori di temperatura per ogni applicazione, incluse quelle sanitarie. Precisione di misura. Ridotta manutenzione.

Separatori di condensa

I separatori di condensa sono utilizzati per la separazione e l’asportazione di liquidi trascinati da vapore, aria compressa e gas.

Indicatori di passaggio

Gli indicatori di passaggio permettono una rapida e facile ispezione visiva all’interno del sistema, necessari per determinare il corretto senso del flusso, rilevare eventuale flusso bloccato, identificare eventuali perdite di vapore vivo o vapori, controllare il colore del prodotto lungo il processo.

Filtri

I filtri proteggono le apparecchiature di linea da impurità e corpi estranei, sempre presenti nei fluidi in transito nelle tubazioni. Sono disponibili modelli a ‘Y’, a ‘T’, a cestello e temporanei.

Valvole rompivuoto

Proteggono dalla formazione di vuoto nei sistemi chiusi quando la pressione tende a scendere al di sotto della pressione atmosferica.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi