Filtri a Y e filtri ad alta efficienza per vapore di elevata qualità.
Concepiti per rimuovere le particelle solide dalla linea di alimentazione del vapore.
Riduzione dei livelli di contaminazione.
Mantenimento della qualità del prodotto finale.
Pipeline Ancillaries Overview
English
SB-GST-41
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Filtri Fig 33K in ghisa | Italian | 3C.300-IT | Scarica il PDF |
Fig 12 Bronze Strainers | English | TI-164-02 | Scarica il PDF |
Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material | English | TI-P064-01 | Scarica il PDF |
Filtri Fig. 34 in acciaio al carbonio (materiali EN) | Italian | TI-P064-01-IT | Scarica il PDF |
Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material | English | TI-P064-02 | Scarica il PDF |
Fig 37 SG Iron Strainer | English | TI-P081-01 | Scarica il PDF |
Filtri Fig. 37 in ghisa sferoidale | Italian | TI-P081-01-IT | Scarica il PDF |
Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material | English | TI-P081-03 | Scarica il PDF |
Filtri Fig. 3716 in ghisa sferoidale (materiali DIN) | Italian | TI-P081-03-IT | Scarica il PDF |
Fig 16, Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers | English | TI-P160-01 | Scarica il PDF |
Filtri Fig. 16 e Fig. 16L in acciaio inossidabile austenitico | Italian | TI-P160-01-IT | Scarica il PDF |
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-02 | Scarica il PDF |
Filtri Fig. 36 in acciaio inossidabile austenitico | Italian | TI-P160-02-IT | Scarica il PDF |
Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material | English | TI-P160-04 | Scarica il PDF |
Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material | English | TI-P160-05 | Scarica il PDF |
Filtri Fig. 3616 in acciaio inossidabile austenitico (materiali EN) | Italian | TI-P160-05-IT | Scarica il PDF |
Fig 36HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-11 | Scarica il PDF |
Filtri Fig 36HP in acciaio inox | Italian | TI-P160-11-IT | Scarica il PDF |
Fig 18HP Alloy Steel Strainer | English | TI-P162-03 | Scarica il PDF |
Fig 12 SG Iron Strainer | English | TI-P163-01 | Scarica il PDF |
Fig 4 Brass Strainer | English | TI-P164-01 | Scarica il PDF |
Filtri a manicotto Fig.12 in ottone e bronzo | Italian | TI-P164-02-IT | Scarica il PDF |
Fig 34HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P168-01 | Scarica il PDF |
Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") | English | TI-P168-07 | Scarica il PDF |
Filtri a ‘Y’ in acciaio al carbonio Fig 34 - DN250÷DN400 (10”÷16”) | Italian | TI-P168-07-IT | Scarica il PDF |
Fig 14HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P169-03 | Scarica il PDF |
Filtri in acciaio al carbonio Fig 14 HP | Italian | TI-P169-03-IT | Scarica il PDF |
TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers | English | TI-P169-06 | Scarica il PDF |
Fig 16HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P169-08 | Scarica il PDF |
Fig 33 Cast Iron Strainer | English | TI-S60-03 | Scarica il PDF |
Filtri Fig. 33 in ghisa | Italian | TI-S60-03-IT | Scarica il PDF |
Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers | English | TI-S60-21 | Scarica il PDF |
Perdite di carico dei filtri a Y con flusso di acqua | Italian | TI-S60-21-IT | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Filtri a Y Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP e Fig 16L filettati o a saldare | Italian | 351-100-IT | Scarica il PDF |
Filtri Fig 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 37, 3616 e 3716 flangiati | Italian | 351-101-IT | Scarica il PDF |
Filtri a cestello e a T Fig B34 in acciaio e Fig B36 in inox | Italian | 351-102-IT | Scarica il PDF |
Filtri a Y Fig 33K in ghisa, Fig 34K in acciaio e Fig 3716K flangiati, in ghisa sferoidale | Italian | 351-103 | Scarica il PDF |
Fig 33K Cast Iron, Fig 34K Carbon Steel and Fig 3716K SG Iron Flanged Y-type Strainers | English | 351-203-EN | Scarica il PDF |
Fig 18HP Butt Weld Strainer | English | IM-P162-04 | Scarica il PDF |
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | English | IM-S26-01 | Scarica il PDF |
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP, Fig 16L and Fig 16L Food+ Strainers | English | IM-S60-17 | Scarica il PDF |