空圧式アクチュエータ

Masthead background

オーバービュー

ダイアフラムに掛かる空気の圧力に応じて作動するアクチュエーターです。

NAMUR標準の薄型で、スプリング・オープンまたはスプリング・クローズがあります。

アプリケーションに応じて各種お選びいただけます。
 
このアクチュエータにつけるバルブは、『制御弁』のページを参照ください。

製品カタログ&外形図

書類 言語 参照No. ダウンロード
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 PDFをダウンロード
TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN125 to DN200 SPIRA-TROL Series Control Valves English SB-P327-09 PDFをダウンロード

製品技術資料

書類 言語 参照No. ダウンロード
TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN125 to DN300 Spira-Trol Series Control Valves English TI-P327-01 PDFをダウンロード
TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN15 to DN100 Spira-trol Series Control Valves English TI-P327-06 PDFをダウンロード
TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN125 to DN300 Spira-trol Series Control Valves English TI-P327-08 PDFをダウンロード
PN5000 and PN6000 Series Pneumatic Actuator Spares English TI-P357-01 PDFをダウンロード
PN3000 and PN4000 Pneumatic Actuators for LE Valve Spares English TI-P357-14 PDFをダウンロード
PN1000 and PN2000 Actuator Spares English TI-P357-20 PDFをダウンロード
PN2000 Series Spring Retract Pneumatic Actuators (for 'C' Series Valves) English TI-P357-21 PDFをダウンロード
PN1000 and PN2000 Pneumatic Actuators Closing Pressures for 1" to 4" 'C' Series Valves English TI-P357-22 PDFをダウンロード
PN1000 and PN2000 Series Pneumatic Actuators for C Series Control Valves English TI-P357-23 PDFをダウンロード
PN1000 and PN2000 Pneumatic Actuators Closing Pressures for 5" to 8" 'C' Series Valves English TI-P357-25 PDFをダウンロード
PN9000 Series Pneumatic Actuators for use with Spira-trol Control Valves English TI-P357-30 PDFをダウンロード
PN9000型シリーズ_空圧式アクチュエーター(15A~100A用)PN9223,PN9336 Japanese TI-P357-30 PDFをダウンロード
PN9400 Series Pneumatic Actuators for Spira-trol K and L Series DN125-DN300, C Series and QL Series English TI-P357-31 PDFをダウンロード
PN9400型空圧式アクチュエーター Japanese TI-P357-31 PDFをダウンロード

製品取扱い説明書

書類 言語 参照No. ダウンロード
Addendum to IM-P327-02, Field Reversing TN2000 Series Actuators English IM-P327-03 PDFをダウンロード
TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN15 to DN100 Spira-trolTM Series Control Valves English IM-P327-07 PDFをダウンロード
TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN125 to DN300 Spira-trol Series Control Valves English IM-P327-10 PDFをダウンロード
PN5000 and PN6000 Series Pneumatic Actuators English IM-P357-04 PDFをダウンロード
PN1000 and PN2000 Pneumatic Actuators English IM-P357-24 PDFをダウンロード
PN9000 Series Pneumatic Actuators English IM-P357-29 PDFをダウンロード
PN9000型シリーズ_空圧式アクチュエーター(15A~100A用)取扱説明書 PN9223型、PN9336型等 Japanese IM-P357-29 PDFをダウンロード
TN2000 Series Pneumatic Piston Actuators for DN15 to DN100 Spira-trolTM Series Control Valves English IM-P361-02 PDFをダウンロード

詳細についてはお問い合わせください

スパイラックス・サーコはお客様が正しいソリューションを見つけるお手伝いをします