適切に設計された蒸気システムでは、不純物の少ない高圧の乾き蒸気を安価に発生させることができます。
通常、蒸気は使用する直前で低圧にする必要があります。効率的な圧力制御には、圧力を正確に減圧し、信頼性があり、かつアプリケーションに合った値段のバルブが必要です。
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
Controls and Instrumentation - An Introduction | English | SB-GCM-25 | PDFをダウンロード |
Pressure reducing and surplussing valves for steam and industrial fluids | English | SB-GCH-29 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
25P型パイロット型減圧弁 | Japanese | 25P_TI-P031-01-JA | PDFをダウンロード |
LRV2B and LRV2S Gunmetal Pressure Reducing Valves | English | TI-P001-07 | PDFをダウンロード |
LRV2 Pressure Reducing Valve Capacities | English | TI-P001-09 | PDFをダウンロード |
SDP143 Pilot Operated Pressure Surplussing Valve with Cast Steel Body | English | TI-P004-01 | PDFをダウンロード |
SDP143型一次圧調整弁 | Japanese | TI-P004-01 | PDFをダウンロード |
DP143, DP143G and DP143H Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Cast Steel Bodies | English | TI-P006-01 | PDFをダウンロード |
DP143型,DP143G型,DP143H型パイロット型減圧弁 | Japanese | TI-P006-01 | PDFをダウンロード |
BRV2S5 and BRV2B5 Gunmetal Pressure Reducing Valves | English | TI-P045-09 | PDFをダウンロード |
BRV2, BRV2S5 and SRV2 Pressure Reducing Valve Capacities | English | TI-P045-13 | PDFをダウンロード |
BRV2S and BRV2B SG Iron Pressure Reducing Valves | English | TI-P045-14 | PDFをダウンロード |
BRV3型減圧弁 | Japanese | TI-P045-14 | PDFをダウンロード |
DP17T and DP17TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies | English | TI-P101-01 | PDFをダウンロード |
DP163, DP163G and DP163Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with Stainless Steel Bodies | English | TI-P107-01 | PDFをダウンロード |
DP163型、DP163G型およびDP163Y型パイロット型減圧弁 | Japanese | TI-P107-01 | PDFをダウンロード |
SRV461S and SRV463S Stainless Steel Direct Acting Pressure Reducing Valves | English | TI-P186-01 | PDFをダウンロード |
SRV461S型およびSRV463S型直動型減圧弁 | Japanese | TI-P186-01 | PDFをダウンロード |
SRV2S Stainless Steel Pressure Reducing Valve | English | TI-P186-05 | PDFをダウンロード |
SRV2S型直動型減圧弁 | Japanese | TI-P186-05 | PDFをダウンロード |
SRV66 Sanitary Pressure Reducing Valve | English | TI-P186-08 | PDFをダウンロード |
SRV66HC High Capacity Sanitary Pressure Reducing Valve | English | TI-P186-10 | PDFをダウンロード |
DRV4 and DRV4G Cast Steel Pressure Reducing Valves | English | TI-P203-01 | PDFをダウンロード |
DRV4型およびDRV4G型鋳鋼製ダイアフラム式直動型減圧弁 | Japanese | TI-P203-01 | PDFをダウンロード |
DRV7 and DRV7G SG Iron Pressure Reducing Valves | English | TI-P204-01 | PDFをダウンロード |
DRV7型 および DRV7G型ダクタイル鋳鉄製ダイアフラム式直動型減圧弁 | Japanese | TI-P204-01 | PDFをダウンロード |
DEP7 SG Iron Excess Pressure Valve | English | TI-P205-01 | PDFをダウンロード |
DEP7型ダイアフラム式一次圧調整弁 | Japanese | TI-P205-01 | PDFをダウンロード |
DEP7 SG Iron Excess Pressure Valve Materials of Construction | English | TI-P205-02 | PDFをダウンロード |
DEP4型ダイアフラム式一次圧調整弁 | Japanese | TI-P206-01 | PDFをダウンロード |
DEP4 Cast Steel Excess Pressure Valve | English | TI-P206-01 | PDFをダウンロード |
DPP17E and DPP17EE Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies | English | TI-P208-01 | PDFをダウンロード |
BRV71 and BRV73 SG Iron Pressure Reducing Valves | English | TI-P210-01 | PDFをダウンロード |
HP10型およびHP10F型ベローズ式直動型減圧弁 | Japanese | TI-P210-01 | PDFをダウンロード |
DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R and DP27Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves with SG Iron Bodies | English | TI-P470-01 | PDFをダウンロード |
DP27, DP27E, DP27G,DP27GY,DP27R および DP27Y型_パイロット型減圧弁 | Japanese | TI-P470-01 | PDFをダウンロード |
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves with SG Iron Bodies | English | TI-P470-08 | PDFをダウンロード |
WS4 Water Seal Pot | English | TI-S12-03 | PDFをダウンロード |
WS4型ウォーター・シール・ポット | Japanese | TI-S12-03 | PDFをダウンロード |
書類 | 言語 | 参照No. | ダウンロード |
---|---|---|---|
25P型パイロット式減圧弁 取扱説明書 | Japanese | IM-3-000-JP | PDFをダウンロード |
BRV2, SRV2, BRV71 and BRV73 Pressure Controls Supplementary Safety Information | English | IM-F10-13 | PDFをダウンロード |
Type LRV2 Pressure Reducing Valve for Liquids | English | IM-P001-08 | PDFをダウンロード |
SDP143 Pilot Operated Pressure Surplussing Valve | English | IM-P004-05 | PDFをダウンロード |
DP143, DP143G, DP143H and DP163, DP163G, DP163Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P006-07 | PDFをダウンロード |
DP143型シリーズ、DP163型シリーズパイロット型減圧弁取扱説明書 | Japanese | IM-P006-07 | PDFをダウンロード |
DP143 and DP163 Pressure Reducing Valve Spares | English | IM-P006-08 | PDFをダウンロード |
BRV2SP and BRV2BP Products supplied with external pressure sensing | English | IM-P045-08 | PDFをダウンロード |
BRV2 Range of Pressure Reducing Valves | English | IM-P045-10 | PDFをダウンロード |
BRV3型減圧弁取扱説明書 | Japanese | IM-P045-10 | PDFをダウンロード |
DP17, DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P100-05 | PDFをダウンロード |
DPS17 Combined Pressure Reducing Valve and Surplussing Valve | English | IM-P100-13 | PDFをダウンロード |
DP17 to DP27 Pilot Valve Assembly Upgrade Kit Fitting Instructions | English | IM-P100-16 | PDFをダウンロード |
DP17T and DP17TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves | English | IM-P101-04 | PDFをダウンロード |
SRV2S Pressure Reducing Valve | English | IM-P186-03 | PDFをダウンロード |
SRV2S型直動型減圧弁取扱説明書 | Japanese | IM-P186-03 | PDFをダウンロード |
SRV2S型直動型減圧弁取扱説明書 | Japanese | IM-P186-03 | PDFをダウンロード |
SRV66 Sanitary Pressure Reducing Valve | English | IM-P186-09 | PDFをダウンロード |
SRV66HC High Capacity Sanitary Pressure Reducing Valve | English | IM-P186-11 | PDFをダウンロード |
DPP17E and DPP17EE Pressure Reducing Valves | English | IM-P208-02 | PDFをダウンロード |
HP10型およびHP10F型ベローズ式直動型減圧弁取扱説明書 | Japanese | IM-P210-02 | PDFをダウンロード |
BRV71 and BRV73 Pressure Reducing Valves | English | IM-P210-04 | PDFをダウンロード |
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves | English | IM-P240-02 | PDFをダウンロード |
DP17, DP17E, DP17G, DP17R, DP17Y and DP27G Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P244-01 | PDFをダウンロード |
DP27, DP27E, DP27R and DP27Y Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P470-03 | PDFをダウンロード |
DP27, DP27E, DP27G,DP27GY,DP27R および DP27Y型_パイロット型減圧弁取扱説明書 | Japanese | IM-P470-03 | PDFをダウンロード |
Pilot Valve Assembly and Pilot Filter for DP27 Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-P470-06 | PDFをダウンロード |
DP27T and DP27TE Pilot Operated Pressure/Temperature Control Valves | English | IM-P470-09 | PDFをダウンロード |
Control Pipe Assembly for the DP Type Valve | English | IM-S10-20 | PDFをダウンロード |
Balance Pipe Assembly for the DP Type Valve | English | IM-S10-21 | PDFをダウンロード |
Pressure Control Spring for the DP and SDP Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-S10-23 | PDFをダウンロード |
Pilot Valve Diaphragm Set for the DP17 and DP27 plus Pilot Valve Chamber Assembly for the DP17 | English | IM-S10-24 | PDFをダウンロード |
DP Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-S10-25 | PDFをダウンロード |
Internal Strainer for the DP17, DP27 and 37D Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-S10-26 | PDFをダウンロード |
Bolts and Nuts Set for Diaphragm Chamber Securing on the DP Type Valve | English | IM-S10-27 | PDFをダウンロード |
Body Gasket and Studs and Nuts Set for DP Pilot Operated Pressure Reducing Valves | English | IM-S10-28 | PDFをダウンロード |
DP17, DP143 and DP163 Pressure Reducing Valves Supplementary Safety Information | English | IM-S10-30 | PDFをダウンロード |
DRV and DRVG Pressure Reducing Valves | English | IM-S12-04 | PDFをダウンロード |
DRV型およびDRVG型ダイアフラム式直動型減圧弁取扱説明書 | Japanese | IM-S12-04 | PDFをダウンロード |
DEP Excess Pressure Valve | English | IM-S12-10 | PDFをダウンロード |
DEP型ダイアフラム式一次圧調整弁取扱説明書 | Japanese | IM-S12-10 | PDFをダウンロード |