배관 보조 기자재

Masthead background

깨끗하고 건조한 스팀은 고객 플랜트의 긴 수명과 신뢰성을 위해 매우 중요합니다. 또한 정비와 육안 검사가 쉬운 제품을 공급하고 있습니다.

에어벤트 및 에어 엘리미네이터

스파이렉스사코 에어벤트 및 에어 엘리미네이터는 공기나 버려지는 스팀을 배출하여 시스템이 효율적으로 운영되도록 보장합니다.

체크 밸브

스파이렉스사코 체크밸브는 스팀 시스템의 역류를 방지하기 위한 컴팩트한 솔루션입니다. 

압력해소 밸브

스파이렉스사코 감압밸브는 설정압력이 될 때 까지 고압을 차단하여 위험을 최소화하고 소음을 80%까지 낮춥니다. 

디퓨저

스파이렉스사코 디퓨저는 소음을 80% 감소시키며 공장의 소음 규정 준수를 가능하게 합니다.

스팀 및 냉수 직접혼합장치

세척용 온수를 공급하기 위해 스팀을 냉수와 혼합시킬 수 있는 벽면 부착형 제품.

기수분리기 및 보온자켓

기수분리기 - 스팀으로부터 물방울을 제거하도록 설계되었습니다.

사이트 글라스

스파이렉스사코 사이트 글라스를 사용하여 스팀 시스템을 육안으로 빠르고 쉽게 검사하여 설비를 보호하고 운영 효율을 향상시킬 수 있습니다.

스트레나 및 필��

고효율의 스팀 스트레나와 보다 양질의 스팀을 위한 필터.

진공해소장치

스팀 압력이 대기압 이하로 떨어질 때 시스템 내에 형성되는 진공을 깨어주기 위해 사용됩니다.

자세한 내용은 문의해주세요

고객에게 맞는 맞춤 솔루션을 제공합니다.