Instalado em uma válvula, permite que a mesma seja operada remotamente através de um sinal elétrico.
Ampla seleção de atuadores elétricos para atender a todas as aplicações.
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
EL 5600 Atuadores Elétricos para válvulas de 1/2” a 4” | Brasil | TI-D381-01 | Baixar PDF |
EL 5650 Atuadores Elétricos para válvulas de 5” a 8” | Brasil | TI-D381-02 | Baixar PDF |
Série AEL7 Atuador Linear Elétrico | Brasil | TI-P713-02-BR | Baixar PDF |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
ATUADOR ELÉTRICO LINEAR EL5500 | Brasil | IM-D381-03 | Baixar PDF |
ATUADOR LINEARES ELÉTRICO EL5600 | Brasil | IM-D381-01 | Baixar PDF |
Atuadores Lineares ElétricosEL5600 | Brasil | IM-D381-03 | Baixar PDF |
POSICIONADOR ELETRO-PNEUMATICO SERIE EP5, ISP5 | Brasil | IM-D397-01 | Baixar PDF |
POSICIONADOR INTELIGENTE ELETRO-PNEUMATICO EPL | Brasil | IM-D400-01 | Baixar PDF |
POSICIONADOR PNEUMATICO SERIE PP5 | Brasil | IM-D396-01 | Baixar PDF |
Série AEL7 Atuadores Lineares Elétricos | Brasil | IM-P713-01-BR | Baixar PDF |