TFA Flowmeters

Masthead background

Visão geral

O medidor de vazão inovador TFA foi projetado para atender aos desafios de monitorar o fluxo de vapor em pequenas linhas, para avaliação precisa do uso de energia auxiliando a reduzir o consumo e melhorar o desempenho em todas as áreas da sua fábrica.

Ilustração técnica

Medidor de vazão TFA para vapor saturado e superaquecido

O medidor de vazão TFA é projetado para uso somente em vapor saturado e opera segundo o princípio do alvo, medindo a força produzida em um alvo pelo fluxo de fluido. Esta força é então convertida em uma vazão mássica compensada pela densidade e é transmitida através de um único circuito alimentado laço de 4-20 mA e saída pulsada. Os medidores de vazão TFA também incorporam uma função de fluxo totalizado e comunicações Modbus EIA 232C (RS232) ou EIA 485C (RS485).

Tech promo

Informação Técnica

Tamanhos e Conexões

 

Materiais

DN25, DN32, DN40 e DN50

 

Corpo do medidor de vazão

Aço Inox série 300

<span">Flange EN 1092-1 PN16, PN25 e PN40</span">

 

Internos

Aço Inox 431 S29 / série 300  

<span">Norma Industrial Japonesa JIS 20 e Norma Coreana KS20</span">

 

1", 1¼", 1½" e 2”

 

Flange ASME B 16.5 Classe 150 e Classe 300

 

Haste do medidor de vazão

 Aço Inox série 300

Nota: O medidor de vazão TFA da Spirax Sarco deve ser instalado em tubulações fabricadas de acordo com as normas BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 ou EN 10216-2 / EN 10216-5 equivalente. Para sistemas com diferentes padrões / schedules, por favor entrar em contato com a Spirax Sarco.

 

Invólucro do sistema eletrônico

Alumínio LM25

 

 

Dados técnicos

Índice de Proteção

IP65 com prensa-cabo correto

Fonte de alimentação

Alimentação em laço

com opcional RS485 24VDC

Saídas – proporcional ao fluxo de massa ou energia

4-20mA (não é disponível com a opção RS485)

Saída Pulsada Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW

Porta de comunicação

Modbus EIA 232C (RS 232C)

com opcional RS485 EIA 485 (RS 485C)


Folha de Informação Técnica

Documento Idiomas Número Referência Baixar
Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service English TI-P192-01 Baixar PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service English TI-P192-01 Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
TFA Flowmeter commissioning flow chart English IM-P193-04 Baixar PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 Baixar PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-03 Baixar PDF

Contate-nos para saber mais

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você