Válvulas de Esfera Atuada

Masthead background

Benefícios

Engineer in hard hat icon

Ambiente mais Seguro

Multiple arrows icon

Soluções para atender a uma variedade de aplicações

Visão geral

Fabricada com especificação rigorosa, proporcionando fechamento seguro confiável e menos manutenção. Ampla variedade de diâmetros, materiais e projeto do corpo, proporcionando um modelo adequado para qualquer aplicação. Projeto preciso que fornece válvulas compactas. On / off em um quarto de volta, garantindo fácil operação e manutenção. Modelos de montagem ISO que são rápidos e fáceis de automatizar. Válvulas de baixo torque com atuadores menores para automação. Fluxo irrestrito que permite baixa perda de carga e alta capacidade. Corpos resistentes à corrosão garantem longa vida útil do produto.

Folha de Informação Técnica

Documento Idiomas Número Referência Baixar
M10 ECF4 Válvula de esfera ¼" a 2½" Brasil TI-P167-28-BR Baixar PDF
M10 ECFi4 Válvula de esfera ¼" a 2½" Brasil TI-P167-30-BR Baixar PDF
M10F Ball Valve DN¼" to DN2½" Brasil TI-D216-17 Baixar PDF
M10F ISO Ball Valve DN¼" to DN2½" Brasil TI-D216-15 Baixar PDF
M10F ISO Válvula Esfera DN ¼" a 2½" Brasil TI-D216-14 Baixar PDF
M10F Válvula Esfera DN ¼" a 2½" Brasil TI-D216-16 Baixar PDF
M10HP Ball Valve DN¼" to DN2" Brasil TI-D126-13 Baixar PDF
M10HP Válvula Esfera DN ¼" a 2" Brasil TI-D216-12 Baixar PDF
M10HPi ISO Ball Valve DN¼" to DN2" Brasil TI-D216-19 Baixar PDF
M10HPi ISO Válvula Esfera DN ¼" a 2" Brasil TI-D216-18 Baixar PDF
M10Pi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½" Brasil TI-D216-09 Baixar PDF
M10Pi ISO Válvula Esfera DN¼" a DN2½" Brasil TI-D216-08 Baixar PDF
M10Si ISO Ball Valve DN¼" to DN2½" Brasil TI-D216-11 Baixar PDF
M10V Ball Valve DN¼" to 2½" Brasil TI-D216-05 Baixar PDF
M10V Válvula Esfera DN¼" a 2½" Brasil TI-D216-04 Baixar PDF
M10Vi ISO Ball Valve DN¼" to DN2½" Brasil TI-D216-07 Baixar PDF
M10Vi ISO Válvula Esfera DN¼" a DN2½" Brasil TI-D216-06 Baixar PDF
M33F ISO Full Bore Ball Valve API 6D Firesafe API 607 DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 Brasil TI-D218-07-BR Baixar PDF
M33F ISO Válvula Esfera API 6D Firesafe API 607 DN 2” a 8” ANSI 150 e 300 Brasil TI-D218-06 Baixar PDF
M33S ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 Brasil TI-D218-05 Baixar PDF
M33S ISO Válvula Esfera de Passagem Plena API 6D DN50 a DN200 ANSI 150 e ANSI 300 Brasil TI-D218-04 Baixar PDF
M33V ISO Full Bore Ball Valve API 6D DN50 to DN200 ANSI 150 and ANSI 300 Brasil TI-D218-03 Baixar PDF
M33V ISO Válvula Esfera Passagem Plena API 6D DN50 a DN200 ANSI 150 e ANSI 300 Brasil TI-D218-02 Baixar PDF
M40F ISO Ball Valve - Firesafe DN25 to DN150 ANSI Class 150 and ANSI Class 300 Brasil TI-D221-05 Baixar PDF
M40F ISO Válvula Esfera - Firesafe DN25 a DN150 ANSI Classe 150 e ANSI Classe 300 Brasil TI-D221-04 Baixar PDF
M40Fi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 Brasil TI-D221-03 Baixar PDF
M40Fi ISO Válvula Esfera Passagem Reduzida DN 1” a 6” ANSI 150 e 300 Brasil TI-D221-02 Baixar PDF
M40Si ISO and M40Vi ISO Reduced Bore Ball Valves DN25 to DN150 ASME (ANSI) 150 and 300 Brasil TI-D221-07 Baixar PDF
M40Vi ISO e M40Si ISO Válvula Esfera Passagem Reduzida DN 1” a 6” ANSI 150 e 300 Brasil TI-D221-06 Baixar PDF
M70i ISO Válvula Esfera em Aço Inoxidável Forjado para Aplicações Sanitárias Brasil TI-D225-04 Baixar PDF
M80i ISO Stainless Steel Ball Valve for Sanitary Applications Brasil TI-D225-06 Baixar PDF
M80i ISO Válvula Esfera em Aço Inoxidável para Aplicações Sanitárias Brasil TI-D255-05 Baixar PDF
VALVULA DE ESFERA M10P - 1/4" A 2" Brasil TI-D216-03 Baixar PDF
Válvula Esfera Automática M40S ISO DN25 a DN150 Brasil TI-D221-01 Baixar PDF
Válvula Esfera M10Hi ISO DN¼" a DN2½" Brasil TI-D216-02 Baixar PDF
Válvula Esfera M10S DN¼" a DN2½" Brasil TI-D216-01 Baixar PDF
Válvula Esfera M15 ISO DN¼" a DN2½" Brasil TI-P133-34 Baixar PDF
Válvula Esfera M20S e M20H DN25 a DN150 ANSI Classe 150, ANSI Classe 300 e PN40 Brasil TI-D217-01 Baixar PDF
Válvula Esfera M45 ISO DN25 a DN150 Brasil TI-D225-02 Baixar PDF
Válvula Esfera Passagem Plena API 6D DN50 a DN200 ANSI 150 e ANSI 300 Brasil TI-D225-03 Baixar PDF
Válvula Esfera Passagem Plena M31S ISO DN50 a DN200 DIN PN16 (F1 e F4) Brasil TI-D218-01 Baixar PDF
Válvula Esfera Passagem Reduzida M40 ISO DN25 a DN150 ANSI 150 e ANSI 300 Brasil TI-D220-01 Baixar PDF
VETDT Válvula de Esfera Direcional de Fluxo Classe 300 "T" Brasil TI-D225-07 Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
Válvula Modelo 10 Brasil IM-D216-02 Baixar PDF
Válvula Modelo 20 Brasil IM-D217-01 Baixar PDF
Válvulas de esfera M10S e M10S ISO, versõesroscada, pontas p/ soldar, soldar topo e flangeada Brasil IM-D216-01 Baixar PDF
VALVULAS ATUADAS COM PISTAO PF51G E PF61G Brasil IM-D493-01 Baixar PDF
VALVULAS ESFERA M10S E M10S ISO Brasil IM-D216-01 Baixar PDF

Contate-nos para saber mais

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você