Válvulas de Bloqueio Selada por Fole

Masthead background

Benefícios

Clipboard

Conformidade com Regulamentos e Normas

Cut emissions

Aumento da Eficiência Energética

Spanner icon

Sem manutenção

Vista Geral

As válvulas de globo de fole são ideais para aplicação geral em vapor e outros fluídos a alta pressão e temperatura, sobretudo tóxicos.

A vedação por fole evita fugas para a atmosfera, facilita o manuseamento da válvula e não exige manutenção.

Gama: DN 15 a DN300; construção em ferro fundido; ferro nodular, aço carbono e aço inoxidável; pressões até 40 bar; ligações roscadas, flangeadas e para soldar.

Modelos especiais até ANSI 800#.

Bellows sealed stop valve installation

Contate-nos para saber mais

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você