Válvulas de bloqueio com fole de selagem BSA e BSAT

Masthead background

Visão geral

O BSA_T oferece um plugue de estrangulamento em oposição ao disco plano padrão. O bujão de estrangulamento permite que a regulagem manual ajuste a pressão e o fluxo da linha, tornando-a uma solução de isolamento flexível e fácil de usar. Também pode ser usado como uma válvula de controle básica ou um substituto para as linhas de 'bypass'. A versão com bujão de estrangulamento também se beneficia de ter foles duplos, o que prolongará a vida útil do produto.

Essas válvulas equipadas com um bujão de estrangulamento possuem um parafuso de travamento como padrão, permitindo ao usuário travar a válvula na posição de estrangulamento.

Ilustração técnica

Válvulas Seccionamento de Fole BSAT e BSA

Uma gama de válvulas de seccionamento de fole com fole duplo como padrão em toda a gama.

Estas válvulas foram desenhadas para uso em vapor, gás, líquido, sistemas de condensado e água.

A gama padrão das BSAT trazem obturador de regulação e sistema de bloqueio.

Em alternativa, a BSA tem um obturador de disco plano.

Tech promo BSA and BSAT

Informação Técnica

Range and Options: Standard BSAT range - complete with throttling plug and locking device

Material

Model and Connections

sizes

Optional R-PTFE soft seat

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

Cast iron

BSA1T

PN16

 

KS 10

 

SG iron

BSA2T

PN16

 

PN25

Cast steel

BSA3T

PN25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

 

 

Stainless steel

BSA6T

PN40

 

 

 

 

Stainless steel/cast steel

BSA64T

PN40

 

 

 

 

 

Range and Options: Alternative BSA range – complete with flat disc option

Material

Model and Connections

sizes

Optional balancing disc

DN125

DN150

DN200

DN250

DN125

DN150

DN200

DN250

Cast iron

BSA1

PN16

 

 

 

 

KS10

 

 

 

 

SG iron

BSA2

PN16

 

 

 

 

PN25

Cast steel

BSA3

PN25

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

Stainless steel

 

 

Stainless steel/cast steel

 

 

Instalação Típica

Aplicação típica para uma válvulacom fole de selagem. As válvulas BSA são adequadas para uso em muitas indústrias, incluindo petróleo e petroquímica, alimentos e bebidas, celulose e papel e produtos farmacêuticos.

BSABSAT

Folha de Informação Técnica

Documento

BSAT e BSA Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem

Idiomas

Brasil

Número Referência

TI-P137-18-BR

Baixar

Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento

BSA e BSAT Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem

Idiomas

Brasil

Número Referência

IM-P137-02-BR

Baixar

Baixar PDF

Contate-nos para saber mais

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você