Os purgadores de boia da Spirax Sarco tem eliminador de ar integrado como padrão . Como opcional, também podem conter sistema para eliminação de vapor preso (SLR). A linha da Spirax Sarco está adaptada para todas as aplicações em que o purgador de bóia é recomendado, e onde a remoção instantânea de condensado é requerida.
Descarga de condensado imediata com boa estanqueidade na sede. Trabalha de maneira eficiente com altas e baixas cargas de condensado, sem passagem de vapor vivo.
Não é afetado por flutuações na pressão ou vazão.
Internos em aço inoxidável são compatíveis com condensado corrosivo.
Eliminador de ar termostático integrado garante rápido aquecimento da planta.
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
CA14 Purgador de bóia para Ar Comprimido e Gás Ferro Fundido Nodular | Brasil | TI-D66-01 | Baixar PDF |
FT14 e FT14HC Purgador de Bóia Ferro Fundido Nodular (1" HC, 1½" e 2") | Brasil | TI-D48-01 | Baixar PDF |
FT14 Purgador de Bóia (Roscado) | Brasil | TI-D48-02 | Baixar PDF |
FT44 Cast Steel Ball Float Steam Traps DN80 and DN100 | Brasil | TI-D53-04 | Baixar PDF |
FT44 Purgador de Boia de Aço Carbono Nova Codifi cação (1" a 2") | Brasil | TI-D25-02 | Baixar PDF |
FT44 Purgador de Bóia em Aço 3" e 4" | Brasil | TI-D53-03 | Baixar PDF |
FT44 Purgador de Boia em Aço Carbono | Brasil | TI-D25-01 | Baixar PDF |
FT44 Purgador de Bóia em Aço Carbono | Brasil | TI-D53-01 | Baixar PDF |
FT44 Purgador de Bóia em Aço Fundido | Brasil | TI-D53-02 | Baixar PDF |
FTA14 Purgador de Bóia para Ar Comprimido | Brasil | TI-D60-04 | Baixar PDF |
FTC80 Purgador de Bóia em Aço Fundido 1½" e 2" Corpo ASTM | Brasil | TI-D60-02 | Baixar PDF |
FTE - 4” e 6” Purgador de Bóia de Alta Capacidade | Brasil | TI-D44-01 | Baixar PDF |
Jaquetas de Isolamento - IJ | Brasil | TI-D225-01 | Baixar PDF |
Purgador de Bóia de Sede Dupla para Vapor | Brasil | TI-D43-01 | Baixar PDF |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
CA14 Purgador de Bóia para Ar | Brasil | IM-D66-01 | Baixar PDF |
Purgador de Bóia FT 10 1 ½” e 2” | Brasil | IM-D41-01 | Baixar PDF |
PURGADOR DE BOIA FT 10 1" | Brasil | IM-D41-02 | Baixar PDF |
PURGADOR DE BOIA FT 10 1.1/2" E 2" | Brasil | IM-D41-01 | Baixar PDF |
Purgador de Bóia FT 10 1” | Brasil | IM-D41-02 | Baixar PDF |
Purgador de Bóia FT 14 | Brasil | IM-D48-01 | Baixar PDF |
Purgador de Bóia FT 20 | Brasil | IM-D42-01 | Baixar PDF |
PURGADOR DE BOIA FT 20 | Brasil | IM-D42-01 | Baixar PDF |
PURGADOR DE BOIA FT-14 | Brasil | IM-D48-01 | Baixar PDF |
Purgador de Bóia FTA - 550 | Brasil | IM-D46-01 | Baixar PDF |
PURGADOR DE BOIA FTA - 550 | Brasil | IM-D46-01 | Baixar PDF |
Purgador de Bóia FTD e FTD-V | Brasil | IM-D43-01 | Baixar PDF |
PURGADOR DE BOIA FTD E FTD-V | Brasil | IM-D43-01 | Baixar PDF |
Purgador de Bóia FTE | Brasil | IM-D44-01 | Baixar PDF |
PURGADOR DE BOIA FTE | Brasil | IM-D44-01 | Baixar PDF |
PURGADOR DE BOIA PARA AR CA14 | Brasil | IM-D66-01 | Baixar PDF |
Purgadores de BoiaFT43, FT44, FT46 eFT47 | Brasil | IM-D25-01 | Baixar PDF |