Benefícios de um sistema de vapor

Vapor, o sistema mais efficiente para as necessidades do seu processo.

O vapor tem sido, desde há muito tempo, a forma de energia escolhida para processos na indústria e utilidades por muitas boas razões. Se o processo envolve esterilização, humidificação ou controlo preciso da temperatura, então o vapor é o mais eficiente fluído de energia disponível, mesmo quando quantidades relativamente pequenas são consumidas. Por exemplo, os hospitais necessitam de água quente para aquecimento, mas também precisam de vapor para esterilização. Nesse caso, o vapor oferece ambas as opções e você pode se surpreender quão eficientemente ambos podem ser criados. Um sistema de vapor moderno, bem projectado e bem mantido oferece alta eficiência de operação e baixos custos para as necessidades dos seus processos com um retorno de investimento muito atraente.

Os sistemas de vapor são:

  • limpos e puros
  • inerentemente seguros
  • com alto conteúdo de calor
  • fáceis de controlar com precisão
  • auto conduzidos
  • eficientes em termos de tubagem necessária

Fale com um de nossos engenheiros

Certifique-se que tira o máximo proveito do seu sistema de vapor.