Турбинные расходомеры

Masthead background

Преимущества

target icon

Высокая точность

Clock icon

Быстрота и легкость монтажа

Обзор

Турбинные расходомеры для пара, газа и жидкостей могут быть встроены непосредственно в эксплуатируемые трубопроводы с использованием стандартных технологий горячей врезки, исключая необходимость прерывания производства для монтажа оборудования. 

Типичные показатели экономии по сравнению с полнопроходными расходомерами: 
80% для трубопроводов диаметром 600 мм (24");
50% для трубопроводов диаметром 250 мм (10").

Преимущества:
подходят для установки и обслуживания в условиях максимального расхода;
обеспечивают точное измерение для оптимального управления расходом энергии; 
отлично подходят для условий  малых расходов и широкого динамического диапазона. 

Turbine Flowmeter RIM20

Брошюры по оборудованию

Документ

RIM20 Insertion Rotor Flowmeter

Язык

English

Регистрационный номер

SB-P198-06

Листы технической информации

Документ

RIM20 Insertion Rotor Flowmeter

Язык

Russian

Регистрационный номер

TI-P198-04-RU

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Документ

RIM20 Rotor Insertion Flowmeter

Язык

English

Регистрационный номер

IM-P198-05

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Мы поможем вам найти для вас подходящее решение