Ånga och hetvatten är båda integrerade i bryggningsprocessen men används även för sterilisering och för CIP.
Vi har samarbetat med några av världens ledande bryggerier i årtionden.
Vi har anpassat vår kunskap för att leverera processånga, renånga och hetvatten till bryggerier för att utveckla deras anläggningar, processer och deras globala nätverk.
Växlande trender i bryggeriindustrin som t.ex. användning av renånga, energiövervakning och outsourcing har styrt vår produktutveckling.
"The installation was quick and easy and the RO system is compact. We’re very pleased with the results."Jason Roberts, Engineering Manager at Westons Cider View Case Study
Denna kompakta värmeväxlarenhet täcker flera applikationsomåden för hetvatten från 110 kW upp till 1800kW.
The requirement for 316 stainless steel is gradually being extended to secondary side media such as steam and hot water.
Plate heat exchanger systems cuts hot water costs at Wadworth Brewery.
Marston’s Brewery saves £60,000 in first year with Spirax Sarco steam traps.
APT condensate pump helps Foothills Brewing reduce maintenance time and energy costs.
Reverse Osmosis system slashes annual fuel costs at Westons Cider.
Se hur du kan fördubbla din livsmedelsproduktionskapacitet och öka produktiviteten med Steam Infusion - en unik livsmedelsteknik.
Webinariet har hållits och hölls på engelska.
Omvänd osmos minskar de årliga bränslekostnaderna på Westons Cider med £44 000 – och ger Westons och Spirax Sarco gemensamt industripris
Livewebbinarium. Arbetar du inom livsmedels- och dryckesbranschen och har problem med synlig flashånga?
Fjärrvärmeföretag sparar med hållbar energi
Ånga är en otroligt effektiv källa för värmeöverföring och mycket har hänt sedan den traditionella användningen av ånga genom ånglok och under den industriella revolutionen. Idag är det en integrerad, ren och viktig del av modern teknik. Utan ånga kunde våra livsmedel-, textil-, kemikalie-, medicin-, kraft-, värme- och transportindustrier inte existera eller fungera som de gör.
Spirax Sarco Sverige skräddarsyr tekniska ånglösningar till livsmedels- och dryckesprocesser. Få mer information & skicka förfrågan via internet idag