Vi tror på att skapa långsiktiga relationer med våra kunder inom läkemedelsindustrin. Detta baserar vi på gemensamt förtroende som innebär att vi har en god position när det gäller rådgivning angående behov för din applikation.
Vi kan hjälpa till med:
Överensstämmande med God Teknisk Praxis
Processtyrning
Pålitlighet och kontinuerlig hög produktkvalitet
Reducering av stilleståndstider
Energiåtervinning
Vi garanterar att våra produkter och lösningar tillmötesgår de stränga krav som finns inom läkemedelsindustrin, till exempel:
Anslutningar som följer industriell standard och produkter helt i 316L rostfritt material
Självdränerande komponenter helt utan fickor
3-A och EHEDG utförande, FDA godkända tätningar.
"It’s good to have such a successful relationship with a contractor and it made sense to stay with Spirax Sarco."Arthur Burnett, Engineering Manager at Catalent View case study
The STERI-TROL is a pneumatically actuated 2-port angle pattern clean service control valve suitable for a wide range of applications in the pharmaceutical industry.
The SVL488 is a high capacity stainless steel full-lift clean service safety valve designed to AD Merkblatt A2 and TRD 421 standards and suitable for pure steam, vapour and inert gases.
The M70i (1/2" to 2") and M80i (2 1/2" to 4") are 316L stainless steel ball valves that have been designed in accordance with ASME BPE for pharmaceutical, bio-processing and other high purity industries.
The BT6 316L stainless steel balanced pressure steam trap is specifically designed for hygienic applications including steam barriers, CIP/SIP and process vessel drainage, sterilisers and autoclaves, and culinary steam mains drainage.
Easiheat heat exchange package delivers energy savings and more available floor space for Alcon.
Easiheat heat exchange packages improves energy savings, staff safety and cuts operational costs at pharmaceutical company.
Spirax Sarco är en ledande leverantör av kompletta ångsystemlösningar till en rad olika industrier som exempelvis livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och sjukhus.
Spirax Sarco is offering a free series of webinars especially designed for the pharma industry.
Läkemedelsindustrin ställer höga krav på hygien. Vatteninjektionssystem är föremål för strikta hygienkrav för att förhindra kontaminering av produkten. Termisk destillation är den vanligaste metoden för att få injektionsvatten.
Spirax Sarco designade en skräddarsydd lösning för att förbättra ångkvaliteten och driftseffektiviteten i hela anläggningen.
Effektiv kondensatavlägsnande har minskat tabletttorkningstiden på ånguppvärmda ugnar vid Piramal Healthcares läkemedelsproduktionsanläggning i Morpeth, Northumberland, England.
Catalent Pharma Solutions skördar frukterna av företagets beslut att ersätta sina äldre shell-and-tube värmeväxlare med Spirax Sarcos EasiHeat™ ång-till-varmvatten-system.