洁净蒸汽产品

Masthead background

我们一系列先进的洁净蒸汽解决方案,适用于无菌生产环境。

AVM7 洁净蒸汽系统排空气阀

The 316L stainless steel AVM7 is a maintainable thermostatic air vent for removing air and other non-condensable gases from clean steam systems.

BT6-B 洁净型压力平衡式蒸汽疏水阀

BT6-B 316L不锈钢平衡压力疏水阀是专门为卫生应用而设计的,包括无菌屏障、CIP/SIP、蒸汽过滤器外壳的自动排水、灭菌器和高压釜、生物反应器的杀菌捕获和清洁蒸汽总管的排水。

BTM7 不锈钢材质洁净型热静力式蒸汽疏水阀

316L不锈钢BTM7是可维护的热静力疏水阀,用于从清洁蒸汽系统中清除冷凝物。

洁净蒸汽发生器

斯派莎克洁净蒸汽发生器可通过精确的控制系统,利用纯净水或去离子水产生洁净蒸汽,消除蒸汽系统中的污染

CS10不锈钢洁净型汽水分离器

符合ASME BPE指南(2005年版)标准,CS10不锈钢清洁蒸汽分离器从清洁和纯蒸汽系统中去除夹带水分。

CSF16 不锈钢过滤器

CSF16蒸汽过滤器是一种水平的、在线的高效过滤器,用于去除蒸汽中的污染颗粒。

FTS14 奥氏体材质不锈钢浮球蒸汽疏水阀

FTS14是一个奥氏体不锈钢浮球疏水阀,具有一个完整的自动排气口,适用于蒸汽系统高达14 bar.

M70i和M80i不锈钢材质洁净型球阀(用于卫生洁净系统)

M70i (1/2" to 2")和M80i (2 1/2" to 4")是根据美国机械工程师协会(ASME) BPE标准设计的316L不锈钢球阀,适用于制药、生物加工和其他高纯净行业。

SRV66 卫生型减压阀

SRV66是一种316L不锈钢材质,用于蒸汽、水和惰性工业气体的自排水卫生型压力调节阀。

STERI-TROL系列洁净控制阀

STERI-TROL是一种气动的两通洁净控制阀,适用于制药行业的广泛应用。

SVL488 洁净系统不锈钢安全阀

SVL488是一种高排量不锈钢全行程洁净安全阀,符合Merkblatt A2和trd421标准,适用于纯蒸汽、蒸汽和惰性气体。

联系我们获取更多信息

我们将帮助您找到合适的解决方案