斯派莎克过滤器用来确保所有装置免受因管道内杂质、铁锈及焊渣等造成的堵塞和损坏,从而降低了维修费用和生产损失。
document | 语言 | 参考编号 | 下载 |
---|---|---|---|
Fig7碳钢过滤器 | Chinese | TI-P063-03 | 下载PDF文件 |
Fig34碳钢过滤器-EN标准材质 | Chinese | TI-P064-01 | 下载PDF文件 |
Fig34碳钢过滤器-ASTM标准材质 | Chinese | TI-P064-02 | 下载PDF文件 |
Fig 37 球墨铸铁过滤器 | Chinese | TI-P081-01 | 下载PDF文件 |
Fig16和Fig16L 奥氏体不锈钢过滤器 | Chinese | TI-P160-01 | 下载PDF文件 |
Fig36奥氏体不锈钢过滤器 | Chinese | TI-P160-02 | 下载PDF文件 |
Fig 3616 奥氏体不锈钢过滤器 - ASTM材质 | Chinese | TI-P160-04 | 下载PDF文件 |
Fig3616 奥氏体不锈钢过滤器 - DIN材质 | Chinese | TI-P160-05 | 下载PDF文件 |
Fig 36HP不锈钢过滤器 | Chinese | TI-P160-11 | 下载PDF文件 |
Fig B36不锈钢 'T' 型或篮式过滤器 | Chinese | TI-P161-01 | 下载PDF文件 |
Fig12球墨铸铁过滤器 | Chinese | TI-P163-01 | 下载PDF文件 |
Fig 4 Brass Strainer | English | TI-P164-01 | 下载PDF文件 |
Fig33.1 球墨铸铁过滤器 | Chinese | TI-P166-01 | 下载PDF文件 |
Fig 34HP碳钢过滤器 | Chinese | TI-P168-01 | 下载PDF文件 |
Fig B34碳钢 'T' 型或篮式过滤器 | Chinese | TI-P168-04 | 下载PDF文件 |
Fig 34碳钢Y型过滤器 DN250-DN400(10"-16") | Chinese | TI-P168-07 | 下载PDF文件 |
Fig14HP 碳钢过滤器 | Chinese | TI-P169-03 | 下载PDF文件 |
Fig 14HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P169-03 | 下载PDF文件 |
Fig16HP 不锈钢过滤器 | Chinese | TI-P169-08 | 下载PDF文件 |