多年来斯派莎克倒吊桶式蒸汽疏水阀确定了性能和可靠性的标准,倒吊桶式蒸汽疏水阀是机械式疏水阀中较为坚固的,它感应冷凝水和蒸汽之间的密度差来进行工作。
斯派莎克的倒吊桶式疏水阀使用广泛,主要由于以下这些特点:
吊桶、杠杆等机械部件全为不锈钢制造,结构简单,结实耐用。
阀体坚固耐用,有多种连接方式可供选择。
水封性能好、入口通道深入吊桶内部,可防蒸汽泄漏。
耐水锤。
装有入口止回阀,可用于过热蒸汽疏水。
有不同的阀门孔径,正确地匹配压力及负载。
斯派莎克公司提供低、中、高各等级工作压力下的倒吊桶式疏水阀产品,广泛地应用在蒸汽系统中,最大操作压力可达62Barg。
document | 语言 | 参考编号 | 下载 |
---|---|---|---|
200系列铸铁阀体倒吊桶式蒸汽疏水阀 | Chinese | TI-S03-03 | 下载PDF文件 |
HM34 倒吊桶式蒸汽疏水阀 | Chinese | TI-P072-01 | 下载PDF文件 |
HM34 倒吊桶式蒸汽疏水阀排量图 | Chinese | TI-P072-02 | 下载PDF文件 |
HM和200系列 倒吊桶式蒸汽疏水阀的排量图 | Chinese | TI-S03-04 | 下载PDF文件 |
HM系列 倒吊桶式蒸汽疏水阀 | Chinese | TI-S03-02 | 下载PDF文件 |
IBV C-LF2 倒吊桶疏水阀 | Chinese | TI-P067-13 | 下载PDF文件 |
IBV 合金钢倒吊桶疏水阀 | Chinese | TI-P067-15 | 下载PDF文件 |
SCA 倒吊桶式蒸汽疏水阀 | Chinese | TI-P077-05 | 下载PDF文件 |
S和SF系列 倒吊桶式蒸汽疏水阀排量图 | Chinese | TI-P077-03 | 下载PDF文件 |
S和SF系列 铸铁材质倒吊桶式蒸汽疏水阀 | Chinese | TI-P077-01 | 下载PDF文件 |
UIB30和UIB30 密封型倒吊桶式蒸汽疏水阀 - 与管道连接器相连 | Chinese | TI-P113-01 | 下载PDF文件 |